NÁPOJOVÝ PRŮMYSL


Je jedno jestli jde o mléko nebo o pivo, je jedno zda na severu Německa nebo v mexické poušti: NORD nabízí optimální pohonná řešení splňující specifické požadavky na stroje a zařízení v nápojovém průmyslu.

Aby byl zaručen bezproblémový ideální objem produkce – jaká je v pivovaru Corona v Mexiku, musí být ve výrobě nasazena nejmodernější technika. Na pohony jsou kladeny nejvyšší požadavky dané nepřetržitým provozem a zároveň se předpokládá absolutní olejová těsnost pohonů. Pohony NORD splňují tyto požadavky, mimo jiné se také vyznačují nehlučným chodem, minimální údržbou a dlouho životností. Svou širokou škálou provedení najdou uplatnění v každém zařízení. Tímto širokým produktovým programem vychází NORD vstříc výrobcům a uživatelům v oblasti nápojové techniky.

V „ekologickém“ pivovaru Lammsbräu mohlo dojít díky nasazení energeticky úsporných pohonů NORD ke snížení spotřeby proudu u dopravních zařízení až o 40%
Bohatá paleta produktů umožňuje dodat například pohony odolné vůči vlhkému prostředí, hygienicky nezávadné a samozřejmostí je také absolutní olejová těsnost pohonů a provozní bezpečnost. Pro případy, kde se vyskytuje prostředí s nebezpečím výbuchu (ať už plyn nebo prach), nabízí NORD ATEX – konformní pohony podle evropských směrnic 94/9/ES a 99/92/ES. Díky vysokým ochranným prvkům, jako je např. stupeň krytí u motorů až IP66 (včetně brzd), nebo možnost dodaní motoru bez ventilátoru, pracují NORD pohony za extrémních podmínek s nejvyšší spolehlivostí. Vhodnost pracovat v širokém rozsahu teplot, obzvlášť hladké povrchové plochy, zesílená ochrana proti korozi, nerezové štítky, ušlechtilá ocel a jiné speciální materiály hřídele stejně tak i speciální maziva (např. syntetický olej s dvojnásobným intervalem výměny) a hřídelové těsnění z vitonu jsou dostupné jako varianty a možnosti vybavení pro celé spektrum produktů.