NORD - TĚŽEBNÍ PRŮMYSL





TĚŽEBNÍ PRŮMYSL TĚŽEBNÍ PRŮMYSL



SPOLEHLIVÁ A VÝKONNÁ ŘEŠENÍ V OBLASTI TĚŽEBNÍHO PRŮMYSLU

Jsou odolné a robustní. Kdo hledá stabilní a efektivní pohon např. pro těžbu kamene, k vysoušečům, k odvodňovacím zařízením, k míchadlům nebo pumpám – tomu pohony NORD nabízejí vhodná řešení.

construction
Kuželočelní elektropřevodovky NORD nasazené ve Spojených Arabských Emirátech, pracující za extrémních venkovních a provozních podmínek.

Bezpečné použití v kamenolomu

Díky moderní technice je dnes práce v kamenolomu již vysoce automatizovaná. Přitom vlastnosti jako jsou spolehlivost, bezpečnost a robustnost jsou základními požadavky, které jsou kladeny i na pohony. Pohony NORD tato kritéria splňují a proto i z tohoto důvodu jsou nasazeny i v jednom dubajském kamenolomu k transportu vytěženého materiálu. Efektivita a spolehlivost jsou pro tohoto významného mezinárodního zákazníka stejně tak důležité jako bezpečnost. Proto jsou mimo jiné pohony vybaveny, teplotními čidly pro zajištění vyšší provozní bezpečnosti a skleněnými olejoznaky pro jednoduchou kontrolu oleje v převodovce

Vytěžit, transportovat a dávkovat

V těžebním průmysl je transportovaný materiál v celkem jiném rozsahu a měřítku. Doprava těchto médií je prováděna jak horizontálními tak šikmými šnekovými dopravníky. Díky vysoké provozní bezpečnosti pohonů NORD je zaručen bezproblémový tok materiálu a to jak při vynášení materiálu ze sil, tak i při kontinuální dopravě z mísícího zařízení. Proto firma M-Tec používá pro své šnekové dopravníky , které dopravují práškovité, zrnité a suťovité materiály jako jsou např. písek, cement, vápník, sádra atd., odolné převodovky NORD s vysokou životností.

Univerzálnost použití

Vysoce odolné a robustní pohony NORD splňují speciální požadavky těžařských strojů a jsou dodatelné i v nadstandardním provedení: od zesíleného uložení výstupního hřídele pro delší životnost a vysokou radiální a axiální únosnost až po vybavení skleněným olejoznakem pro jednoduchou kontrolu oleje v převodovce. Vysoký stupeň ochrany je samozřejmostí: motory jsou k dispozici v provedení s krytím IP55 až IP66. Vzhledem k nepříznivým okolním podmínkám je brán u převodovek a motorů zřetel na zvýšenou odolnost proti korozi. Dále je k dispozici velký počet speciálních provedení zahrnujících například speciální materiál výstupního hřídele pro větší pevnost, tlakové odvzdušňovací šrouby a oleje pro vyšší tepelnou odolnost. Všechna tato opatření rozšiřují produktový program k co největší univerzálnosti pro výrobce a uživatele strojů v oblasti těžebního průmyslu.

Prodejní kaceláře Prodejní kaceláře

Locatortool
zde nás najdete

Unicase Unicase

KUŽELOČELNÍ PŘEVODOVKY

UNICASE UNICASE

ŠNEKOVÉ PŘEVODOVKY

Referenční projekt Referenční projekt

assinck
ASSINCK Limited: Pásový dopravník v praxi