JEŘÁBY

Doba ručně poháněných jeřábů již dávno minula. Prosadila se vysoce výkonná elektro-mechanická řešení. Firma NORD má ve svém výrobním sortimentu velké množství elektropřevodovek a měničů různých velikostí a typů, se kterými lze realizovat prakticky jakoukoliv aplikaci, která se v oboru jeřábové techniky vyskytne.

Jeřábové aplikace vyžadují bezproblémový provoz, vysoký záběrový moment, rovnoměrný běh pojezdových pohonů a vysokou přesnost polohování. Pojezdy a zdvihy je nutno přizpůsobit specifickým podmínkám dané aplikace bez ohledu na to, zda se jedná pouze o jednoduchý sloupový nebo o velký portálový, mostový, nebo jiný speciální jeřáb. U vnitřních aplikací navíc hraje zásadní roli optimální prostorové využití. Zkráceně: Na přesné vytypování jeřábů resp. pohonů pro různá pracovní prostředí a jednotlivé případy je kladen maximální důraz.
Nasazení ve venkovním prostředí sebou přináší další požadavky: Nutná odolnost proti povětrnostním vlivům, tzn. větru, dešti a rozdílným teplotám vyžaduje odpovídající řešení. NORD nabízí rozmanitou paletu produktů, synchronizované pohony venkovních jeřábů musí podávat vysoké výkony při dlouhodobém provozu. Tyto pohony jsou se speciálními skříněmi a úpravami schopny provozu v teplotním rozsahu od -30°C do +40°C

68 pohonů NORD zajišťuje pojezd jeřábu „Goliáš“
Pohony pojezdů od firmy NORD garantují mimořádně precizní pracovní přesnost. Portálový jeřáb GOLIÁŠ, pracující v obzvláště extrémních podmínkách, dosahuje přesnosti 2 až 5 mm. O takovou přesnost se starají nejmodernější frekvenční měniče. Aby bylo možné břemeno zvednout, dovést na určenou pozici a zde bezpečně složit, je nutné zařízení vybavit vedle pohonů s integrovanými brzdami právě frekvenčními měniči.Ty umožňují vedle plynulé změny rychlosti nastavit také optimální dobu rozběhu a doběhu a zajišťují generatorické brzdění. U jeřábu GOLIÁŠ jsou použity frekvenční měniče NORD, typové řady SK 700E.
Sortiment firmy NORD nabízí vhodné řešení pro každý jeřáb : čelní-, ploché a kuželočelní převodovky s kroutícími momenty až do 100.000 Nm, elektromotory s výkony do 200 kW, měniče frekvence pro výkony až 160 kW a servoregulátory až do 40 A špičkového efektivního proudu. Nejčastěji jsou používány ploché a kuželočelní převodovky.