NORD - JEVIŠTNÍ A ZÁBAVNÍ TECHNIKA





JEVIŠTNÍ A ZÁBAVNÍ TECHNIKA JEVIŠTNÍ A ZÁBAVNÍ TECHNIKA



BEZPEČNÁ A FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ V OBORU JEVIŠTNÍ A ZÁBAVNÉ TECHNIKY

Zhasněte světla - sportovní utkání začíná. NORD – živě na jevišti. Ať je to divadlo, opera, sportovní hala,centrum pro volný čas nebo třeba i na křižníku: NORD nabízí téměř pro každou aplikaci jevištní či zábavní techniky řešení „šité na míru“.

theater
Čínské Národní divadlo v Pekingu: divadelní technika s minimální hlučností od firmy NORD

Flexibilita a bezpečnost

Zařízení pro zábavní a jevištní techniku vyžadují bezpečnou a flexibilní pohonnou techniku: opony, pódia, otáčející se, zdvihaná a nebo posuvná jeviště. Také výbava na jevišti se musí usadit a dopravit na přesné pozice pro diváka zcela nepozorovaně a bez ohrožení pro herce a ostatní personál divadla. Rýsuje se tak trend k elektromechanickým aparátům. Zvláště při omezených prostorových možnostech se hodí mnohem lépe, než hydraulická zařízení. Jako kompaktní a cenově výhodná alternativa hydraulických aparátů se elektrické pohony osvědčily především pro zvedání a spouštění břemen na jevišti. Převodovky NORD, které se pro tahy a zdvihy používají, jsou navrženy na dvojnásobek působícího zatížení. To zaručuje nejvyšší pracovní bezpečnost pro osoby, pohybující se v zóně vlivu těchto zařízení.

schalke
Příklad „VELTINS-ARÉNA“
Technika instalovaná v VELTINSKÉ-ARENĚ umožňuje velkou míru flexibility při zachování bezpečnosti. Takže se celá tribuna, která slouží při fotbalových zápasech fanouškům, může při koncertu v případě potřeby tzv.„sklapnout dozadu“, aby uvolnila místo umělcům a jejich jevištní technice. Převodovky, které jsou z bezpečnostních důvodů použity párově – 4ks kuželočelní převodovek NORD Typ SK 9092/52-132S/4, jsou řízeny frekvenčním měničem.

750 tun vážící jižní tribuna VELTINS-ARÉNY v Gelsenkirchenu se pohybuje rychlostí až 1,6 m/min.

Malá hlučnost a jednoduchá údržba

Pro zábavní a jevištní techniku nabízí firma NORD pro specifické aplikace velmi tichá a téměř bezúdržbová pohonná řešení, systémem „vše z jedné ruky“. Používají se proto například převodovky, u kterých tvrzená ozubená kola s následným jemným broušením zaručují klidný, tichý chod a nejvyšší zatížitelnost. Pohonné jednotky firmy NORD s brzdami lze z důvodu přesně definované vzduchové mezery a díky optimalizovaným brzdovým obložením a náplni syntetickými oleji provozovat téměř bezúdržbově. Nabízí se variantně i kontrola opotřebení brzdové lamely mikrospínačem.

Preciznost a dlouhá životnost

Pro úkoly posuvů a pozicování - jako je přemísťování jevištních dekorací poskytují pohony NORD nejvyšší preciznost a dlouhodobou životnost. Za to lze mimo jiné poděkovat i koncepci blokové skříně: všechna ložiska jsou umístěna v jednom neděleném bloku skříně převodovky, neexistují tedy žádné těsnící plochy zatížené kroutícím momentem či radiálními silami. Pohony mohou být modifikovány pro jakýkoliv montážní prostor a precizně padnout. Naše mnohaletá zkušenost říká: tak vznikla ucelená paleta výrobků vhodná pro téměř každou aplikaci v oboru zábavní techniky.

Prodejní kaceláře Prodejní kaceláře

Locatortool
zde nás najdete

Unicase Unicase

KUŽELOČELNÍ PŘEVODOVKY

SK 700E SK 700E

NORD SK 9092 NORD SK 9092

Downloads Downloads

flyer-event
Pohony pro jevištní techniku

Referenční projekt Referenční projekt

Theatre Project
Berlínský divadelní soubor