NORD - POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL





POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL



Čisté a kvalitní řešení u aplikací pohonů v potravinářském průmyslu

NORD pohání v potravinářském průmyslu rozličné stroje. Jedná se o míchadla a hnětače, klimatizace a větráky, dávkovače a plniče, dopravníky a zakladače. Obecně nabízí NORD vlastní univerzální řešení pro všechna potravinářská odvětví.

people_bakery
V nově postaveném závodě velké pekárny firmy v Meklenbursku-Pomořansku byly uplatněny nové metody výroby pečiva, na kterých se podílí NORD svými pohony.

Ručně... strojově... ale vše nakonec výborně chutná

Bez strojů a pohonů se dnes neobejdou ani diskonty natož speciality pro labužníky. Při zpracování potravin se výrobních zařízení a strojů využívá rozmanitá paleta pohonů. NORD pohony zabezpečují svými vlastnostmi každodenní plynulost potravinářské výroby, např. při zpracování ryb a masa, při výrobě sýrů, zpracování příloh pro hotové pokrmy – saláty a mnoho podobných aplikací.

Hygiena a ergonomie pro potravinářský průmysl

Hygiena a ergonomie jsou zcela neodmyslitelně spojeny s produkcí vysoce kvalitních potravin. Pro pohony platí velmi přísné provozní a pracovní požadavky: Nepřetržitý provozní cyklus, vysoké požadavky na spolehlivost a odolnost proti vodě, čistícím prostředkům a velkým teplotním výkyvům, stejně tak na absolutní olejovou těsnost. NORD řešení pohonů splňují tyto podmínky a slouží jako pohony míchadel a hnětačů, myček a lisů, manipulačních stojů, čerpadel a dopravníků až po balící stroje a speciální úpravy potravin.

conveyor
IP-Stupeň ochrany
IP-krytí (International Protection) udává stupeň ochrany zařízení proti působení prachu a vody. Klasifikace stupně ochrany odpovídá EN 60529.

IP55 krytí - znamená ochranu proti:
  • prachu v množstvípoškozujícím zařízení
  • a proti tryskající vodě (z libovolného směru)


IP66 krytí - znamená:
  • úplná ochrana před vniknutím prachu
  • a ochrana před zaplavením

Ochrana proti korozi - kuželočelní převodovka

Početné varianty provedení vhodné pro každou aplikaci

Pohony NORD jsou vhodné díky svým vlastnostem pro rozmanité využití u strojů a zařízení v potravinářství. Jsou k dispozici v hygienickém provedení s dobrými vlastnostmi pro velké rozdíly teplot, s absolutní těsností proti úniku oleje a odolné vodě a čistícím prostředkům. Kde je požadována Ex ochrana, nabízí NORD ATEX konformní převodovky a motory dle směrnice 94/9/ES a 99/92/ES. Ve svém výrobním spektru jsou pohony dodávány podle provedení a použitých komponent od motorů do mlékáren, přes nestandardní povrchové lakování a maziva, až po nerezové a speciální materiály. Pohony jsou vždy konkrétně přizpůsobeny požadavkům dle místa nasazení.

Prodejní kaceláře Prodejní kaceláře

Locatortool
zde nás najdete

trio SK 300E trio SK 300E

NORD SK 8382 NORD SK 8382

Downloads Downloads

flyer-food
NORD - pohonná technika v potravinářském průmyslu