NORD - DOPRAVNÍ TECHNIKA





DOPRAVNÍ TECHNIKA DOPRAVNÍ TECHNIKA



ÚSPORNÁ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO TYPICKÉ APLIKACE V DOPRAVNÍ TECHNICE

9.500 balíčků za hodinu? US Post, jeden z největších poskytovatelů logistických služeb na světě, který používá pohony NORD. Neboť pohony NORD jsou ideálně vybavené pro splnění náročných požadavků strojů a zařízení v oblasti dopravní techniky.

dpd
Také DPD staví na pohonech NORD ….

S úspornými agregáty klesají provozní náklady

V mnoha zařízeních dopravní techniky vyžadují uživatelé úsporu energie bez vlivu na funkci zařízení. Firma NORD proto rozšířila paletu svých výrobků o energeticky úsporné pohony, které dokáží ušetřit až 40% provozních nákladů.

Dopravníky s decentrální pohonnou technikou

Zařízení v dopravní technice, která často přemosťují dlouhé vzdálenosti a jsou rozvržena ve velkých areálech, potřebuji často modulární pohonné ústrojí ve své blízkosti. Příslušné dopravníkové dráhy a pásové dopravníky velmi často využívají vhodné decentrální pohonné komponenty. Již ve fázi projektování, instalace a uvedení do provozu je efektivní trio SK300E velice vhodným a hospodárným řešením. Tato decentrální komponenta zahrnuje: měnič frekvence SK 300E, motor a převodovku a to vše jako jeden celek, včetně integrovaného síťového filtru.

handling
Efektivnost šnekových elektropohonů UNIVERSAL v praxi
Dříve používané převodovky v distribučním centru jedné významné americké obuvnické firmy v Sun Prairie (Wisconsin), způsobovaly díky nutné intenzívní údržbě neúměrně časté odstavení linky. Americká NORD Gear Corp vybavila zařízení (v celkové délce 27,2 km dlouhými dopravníkovými tratěmi) bezúdržbovými UNIVERSAL šnekovými elektropohony k dosažení bezporuchového provozu. Nemusela být měněna ani stávající řetězová kola, ani existující uspořádání pásových dopravníků. Oproti původním pohonným jednotkám, které díky své pověstné olejové netěsnosti musely být neustále kontrolovány, je u vyměněných UNIVERSAL šnekových elektropohonů díky své jednodílné skříni a trvalé olejové náplni zaručen bezporuchový provoz.

Bezúdržbové šnekové převodovky zajišťují spolehlivý provoz

Paletovaní s inteligentní servotechnikou

Pro aplikace, u kterých je poptávána u paletovacích robotů např. funkce pick&place při nejvyšších rychlostech, je klíčovým prvkem pro výkonnou automatizaci servotechnika: vazba mezi servoregulátorem, motorem a převodovkou dosahuje vysoké dynamiky při současném zvýšení kvality a produktivity, čehož by nebylo možné dosáhnout bez podpory servotechniky. Inteligentní servopohony NORD zajišťují plnění pohonných funkcí a mohou s integrovaným PLC u menších až středních skladovacích komplexů plně nahradit vyšší řízení strojů.

ATEX – konformita a široké spektrum uplatnění

NORD nabízí ATEX konformitu dle evropských směrnic 94/9/ES a 99/92/ES jak pro motory tak pro převodovky. Pohony jsou dodatelné až do krytí IP67. Svou širokou škálou provedení najdou uplatnění v každém zařízení. Kromě toho jsou NORD pohony ideální pro specifické podmínky v oblasti poháněcí techniky: jsou schopny pracovat v širokém rozsahu teplot při absolutní olejové těsnosti, jsou nenáchylné vůči prachu a vlhkosti a jsou v Ex – provedení pro jednotlivá prostředí s nebezpečím výbuchu. Tímto širokým produktovým programem vychází NORD vstříc výrobcům a uživatelům dopravní techniky.

Prodejní kaceláře Prodejní kaceláře

Locatortool
zde nás najdete

SK 1000E SK 1000E

trio SK 300E trio SK 300E

Referenční projekt Referenční projekt

kardex
Vysokoregálový systém ve firmě Kustermann v Mnichově