ČERPADLA


Inteligentní čerpadla potřebují inteligentní pohony. NORD disponuje různorodými způsoby řešení pohonů, aby sjednotil protiklady mezi specifickými požadavky a přáním standardizace v oblasti čerpací techniky.
Při velmi vysoké a při obzvlášť nízké viskozitě přepravovaného média musí čerpadla a jejich pohonné agregáty podat špičkové výkony. Podle způsobu použití, požadovaných otáček a krouticího momentu mohou být přijata různá řešení pohonů pro čerpací techniku. Mohou být použity jak jednoduché elektropřevodovky bez regulace otáček a dopravovaného množství, tak agregáty s komplexním digitálním řízením.
Řízení pohonů čerpadel pomocí frekvenčních měničů NORD umožňuje vybrat jednoduchou změnou parametrů nejrůznější charakteristiky čerpadel. Sady parametrů se uloží do paměti měniče, takže se čerpadla pak dají použít pro různá média, čerpané množství a požadavky pracovního postupu. Při speciálních regulacích čerpadel – například u tlakové regulace – převezme měnič všechny funkce: např. záznam naměřených hodnot, PID-regulace a řízení otáček. Prakticky ke všem standardním sběrnicovým systémům nabízí NORD moduly, které se jednoduše zasunou do měniče a zapojí jej do sběrnicové sítě.
S širokou paletou čelních, plochých, kuželočelních a šnekových převodovek kombinovaných s vhodnými asynchronními motory nabízí NORD silné výkonové komponenty, aby dosáhl optimální mechanické integrace. Standardní výkony motorů pro čerpadla se pohybují mezi 0,55 a 1,5 kW, zvláštní provedení až do 45 kW. NORD dodává také zvláštní výstupní hřídele s vrtáním, např. pro přírubové převodovky s hladkou hřídelí a speciálními ložisky, podle požadavků a potřeb výrobců čerpadel.