NORD - SOLÁRNÍ TECHNOLOGIE





SOLÁRNÍ TECHNOLOGIE SOLÁRNÍ TECHNOLOGIE


Pohony NORD na stopě slunci

Omezené zásoby fosilních paliv a s tím spojený nedostatek energie v příštích letech nutí ke změně myšlení. Je nutné začít využívat a hledat alternativní zdroje energií, jakou je i sluneční energie.

Projekt "Rodenäs" je dalším příspěvkem NORDu na poli obnovitelných zdrojů energie.

NORD - pohony pro zítřek!

ÚČINNOST DÍKY PŘESNOSTI…

Každý ze solárních panelů v Rodenäs Solar Parku má plochu 16 m². Elektrické pohony NORD sledují slunce rychlostí 4 stupně každých 15 minut. Díky tomu systém dosahuje výkonu o 25-30% vyšší ve srovnání s pevnými systémy bez polohování panelů.

Příklad "Rodenäs"
V solárním parku Rodenäs bylo vystavěno 702 pohyblivých solárních věží, s celkovým výkonem 2MW. NORD dodal firmě Rodenäs GmbH více než 700 šnekových převodovek řady SI, které jsou využívány pro polohování solárních kolektorů. Převodovka je velikosti 63/31 - jedná se o dvě šnekové převodovky za sebou. Kompaktní bloková skříň v kombinaci s velkoryse domenzovanými ložisky hřídelí jsou předpokladem pro zvládnutí špičkového zatížení.


Zvětšit obrázek

Více jak 700 převodovek v solárním parku Rodenäs

…I PŘI VENKOVNÍ INSTALACI

Převodové skříně mají dvojitou ochranu proti korozi. Základní ochranu tvoří korozivzdorná hliníková skříň převodovky, navíc je převodovka speciálně lakována pro ještě lepší ochranu proti nepříznivým klimatickým vlivům.

Další výhodou v této aplikaci je samosvornost šnekových převodovek. Ta zabraňuje změnám polohy vlivem síly větru. Pohony jsou navrženy tak, aby vydržely i 10. stupeň Beaufortovy stupnice větru a byly schopny přesného polohování panelů.

Pro bezpečný provoz v mínusových teplotách jsou převodovky plněny syntetickým olejem.

HOSPODÁRNOST DÍKY PRUŽNOSTI

Díky kompaktní blokové skříni a možnosti univerzální montáže mohou být převodovky optimálně začleněny do stávající konstrukce solárních věží. Rovněž z hlediska pořizovacích nákladů jsou tyto převodovky dobrou volbou pro uživatele s omezeným rozpočtem.

Potenciál energetických úspor

Využijte potenciál úspory energie v pohonech výrobních zařízení. Pohony s vysokou účinností nabízí možnost úspory nákladů.
 

Prodejní kaceláře Prodejní kaceláře

Locatortool
zde nás najdete

Šnekové převodovky Šnekové převodovky

venkovní aplikace venkovní aplikace

Převodovky pro venkovní nasazení

ÚSPORY ENERGIE ÚSPORY ENERGIE

Pohony s vysokou účinností

Solarpark Rodenäs Solarpark Rodenäs