TEXTILNÍ PRŮMYSL


Pohony NORD nabízejí pro textilní průmysl nejlepší řešení i pro tak speciální aplikace jako jsou např. vedení materiálu, tanečník (regulace navíjení), nalepování etiket nebo řezání.

Zpracování vlny je dnes vysoce automatizovaný proces: spřádací a cívkovací stroje, pletací stroje, barvící a mycí stroje, střihací a šicí stroje, na všechna tato zařízení jsou kladeny v textilním průmyslu vysoké nároky. Pohony NORD jsou pro tyto speciální požadavky co nejlépe vybaveny. Vykazují absolutní olejovou těsnost a to i pro široký rozsah teplot. Kromě toho mohou být skříně převodovek vyrobeny ze speciálních materiálů a opatřeny speciální povrchovou úpravou, aby byla zaručena odolnost vůči agresivním látkám jako jsou různé kyseliny a louhy.
Použitím digitálního servolegurátoru může být docíleno ve srovnání s konvenčními pohony výrazného zvýšení produktivity a efektivity. Při navíjení nebo odvíjení materiálu musí být i přes měnící se průměr udržena konstantní transportní rychlost materiálu, aby nedošlo k přetržení navíjeného, nebo odvíjeného materiálu. U konvenčních pohonů jsou otáčky válce přizpůsobovány výsledkům průběžného mechanického měření měnicího se poloměru válce. Použití digitálního servoregulátoru místo „navíjecího počítače“ umožní vynechat tradiční měření průměru.

Zvýšení produktivity o třetinu při zlepšené kvalitě produktu – to jsou standardní výsledky u zařízení tohoto typu vybavené digitálním servolegurátorem NORD.
Dopravníkové dráhy v textilním průmyslu jako např. závěsné dráhy, které často přemosťují velké vzdálenosti, potřebuji často modulární pohonné ústrojí ve své blízkosti. Příslušné dopravníkové dráhy a pásové dopravníky velmi často využívají vhodné decentrální pohonné komponenty. Již ve fázi projektování, instalace a uvedení do provozu je efektivní trio SK300E velice vhodným a hospodárným řešením. Tato decentrální komponenta zahrnuje: měnič frekvence SK 300E, motor a převodovku a to vše jako jeden celek, včetně integrovaného síťového filtru. Měnič je připevněn na modifikovanou svorkovnici motoru (prostřednictvím připojovacího modulu). Při takto integrovaném uspořádání nejsou potřeba žádné motorové kabely a je tak jednoduše garantováno zachování elektromagnetické kompaktibility. Měnič frekvence je v krytí IP66, s integrovaný chladičem a může pracovat při teplotách okolí od -10°C až +50°C. Motor je vybaven již z výroby teplotními čidly (termistory), jejichž výstupy měnič SK 300E snímá. Součástí dodávky je také integrovaný brzdný „chopper“ a řídící jednotka pro elektromagnetickou brzdu. SK300E je mechanicky nenáchylný a rezistentní vůči rušivým faktorům jako je kolísajícímu napětí v síti nebo náhlá změna teploty. Účinnost měniče se pohybuje okolo 97%.