NORD - DŘEVAŘSKÝ PRŮMYL





DŘEVAŘSKÝ PRŮMYL DŘEVAŘSKÝ PRŮMYL



Výkonná a spolehlivá řešení pro aplikace v dřevařském průmyslu

„NORD-agregáty pokrývají naši potřebu jednoduše lépe než jiné pohony a mimo to je zde zajištěna jedinečná technická podpora ze strany dodavatele“ říká Brad Macaulay, jednatel VFM, jednoho z velkých kanadských zákazníků z oboru těžby a zpracování dřeva.

wood
NORD-převodovky pohánějí pilové kotouče, každý o průměru 72 palců (cca.1 830 mm)

Doprava s decentrální integrovanou pohonnou technikou

Pohony NORD jsou pro zvláštní požadavky strojů a zařízení v průmyslu těžby a zpracování dřeva vybaveny na nejvyšší možné úrovni. Synchronizace dopravy a skladování ať už pomocí válečkových tratí, paletizační techniky nebo regálových skladů je modulárně propojena a vyžaduje přesnou decentrální integrovanou pohonnou techniku.

Pohyb a pozicování pomocí servotechniky

Jestliže jsou u vrtání či frézování, ohraňování nebo při pozicování pohyblivých pil, obecně při opracování dřeva, žádány rychlé posuvy s maximální efektivitou výroby, potom je spolehlivým stavebním prvkem automatická servotechnika: spojení ovládacího systému, motoru a převodovky NORD nabízí nejširší rozměr v dynamice a dosahuje maximalizace kvality a účinnosti, která zůstává pro standardní techniku za hranicemi dosažitelnosti. To vše je uskutečněno za základě povelů integrovaného řídícího systému, jež v reálném čase komunikuje s inteligentním servopohonem NORD..

saege
Příklad aplikace „letmá pila“
Řídící automat je připraven v okamžiku nastavit užitné technologické funkce, žádné další programování zde není vyžadováno, pouze jen vstupní parametrování. Šíře pásma pohotových funkcí zasahuje od přísuvu materiálu nebo vyrovnání obráběného dílu po ovládání vlastního řezu: při tom je zajištěn souběh pily s pohybem řeziva a tak je přímý řez proveden při nepřetržitém pohybu materiálu. Servoregulátor průběžně přizpůsobuje řídící funkce potřebným změnám rychlosti.

NORD SK 1000 E - aplikace letmé pily

ATEX-konformita znamená široké spektrum uplatnění

NORD nabízí ATEX-konformitu dle evropských směrnic 94/9/ES a 99/92/ES pro motory a převodovky. Pohony pro dřevozpracující průmysl jsou k dispozici v krytí do IP 67. Převodovky jsou precizně uzpůsobeny každému zástavbovému prostoru jakéhokoli stroje. Kromě toho jsou připraveny pro rozličné rozsahy teplot stejně tak jako pro rozdílné vlivy okolního prostředí, ve kterém jsou zastoupeny rizikové látky jako piliny nebo rozpouštědla. Takovéto podmínky vyžadují provedení pohonů pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Výše uvedené možnosti pohonů NORD znamenají bezmála univerzální použití pro výrobce strojů a zařízení v dřevozpracujícím průmyslu.

Prodejní kaceláře Prodejní kaceláře

Locatortool
zde nás najdete

SK 700E SK 700E

TRIO TRIO

SK 300E

Referenční projekt Referenční projekt

wood project
Využití čelních elektropřevodovek při výrobě základních stavebních prvků dřevěných domů