NORD - Elektropřevodovky





ELEKTROPŘEVODOVKY Elektropřevodovky


Vyberte si vhodné řešení!

UNICASE Helical Foot Gearmotors, Motoriduttori ad ingranaggi UNICASE
Čelní převodovky
10 - 26.000 Nm
0,12 - 160 kW

Převod:
1,35:1 - 14.340,31:1

UNICASE helical shaft, motoriduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
Ploché převodovky
110 - 100.000 Nm
0,12 - 200 kW

Převod:
4,03:1 - 6616,79:1

NORDBLOC Helical Inline Geared Motor
NORDBLOC Stirnradgetriebemotor, motoriduttori coassiali ad ingranaggi NORDBLOC
Čelní převodovky NORDBLOC
90 - 3200 Nm
0,12 - 37 kW

Převod:
1,88:1 - 330,9:1

STANDARD Helical Geared Motors, motoriduttori coassiali ad ingranaggi STANDARD
Čelní převodovky STANDARD
50 - 700 Nm
0,12 - 7,5 kW

Převod:
1,92:1 - 488,07:1

UNICASE helical bevel, motoriduttori ortogonali UNICASE
Kuželočelní převodovky
94 - 32.000 Nm
0,12 - 160 kW

Převod:
8,04:1 - 4916,63:1

2-stage Helical-Bevel Gear Unit
90 - 660 Nm
0,2 - 9,2 kW
NORDBLOC Helical Bevel, motoriduttori ad assi ortogonali NORDBLOC
Kuželočelní převodovky 2-stupňové
48 - 670 Nm
0,12 - 9,20 kW

Převod:
3,85:1 - 72,31:1

UNICASE Helical Worm
Šnekové převodovky s čelním předstupněm
94 - 3058 Nm
0,12 - 15 kW

Převod:
4,4:1 - 7095,12:1

UNIVERSAL Worm Gear Unit, riduttori a vite senza fine UNIVERSAL
Šnekové převodovky UNIVERSAL
23 - 427 Nm
0,12 - 4,0 kW

Převod:
5,00:1- 3000,00:1

SMI Worm
21 - 427 Nm
0,12 - 4,0 kW

Převod:
5,00:1 - 3.000,00:1

MINIBLOC worm, motoriduttori a vite senza fine MINIBLOC
Šnekové převodovky MINIBLOC
19 - 270 Nm
0,12 - 1,5 kW

Převod:
5.40:1 - 582.12:1

Prodejní kaceláře Prodejní kaceláře

Locatortool
zde nás najdete

Kontakt Kontakt

Kontaktujte NORD! Kontakty na kanceláře firmy NORD v České republice