GETRÄNKEINDUSTRIE


Egal, ob Milch oder Bier, ob im hohen Norden Deutschlands oder in der mexikanischen Wüste: NORD bietet optimale Antriebslösungen für die besonderen Anforderungen bei Maschinen und Anlagen in der Getränkeindustrie.
FLEXIBEL - HYGIENISCH - BETRIEBSSICHER

Um ideale Produktionsvolumen – wie in der Corona Brauerei in Mexiko – störungsfrei sicherzustellen, müssen modernste Technik in der Produktion und Abfüllung eingesetzt werden. Höchste Anforderungen werden hier im Dauerbetrieb an die Getriebemotoren gestellt, zugleich wird absolute Öldichtigkeit vorausgesetzt. NORD Antriebslösungen werden diesen Anforderungen gerecht und gewährleisten außerdem einen geräuscharmen Lauf, eine geringe Wartungsintensität und eine lange Lebensdauer. Sie können für jeden Einbauraum in Maschinen modifiziert und präzise angepasst werden. So ergibt sich ein Antriebsprogramm mit nahezu universeller Eignung für Maschinenbauer und Anwender in der Getränkeindustrie.

In der Öko-Brauerei Lammsbräu konnte der Stromverbrauch der Transportanlagen durch den Einsatz von NORD Energiesparantrieben um 40% gesenkt werden
Das Produktprogramm umfasst zum Beispiel Nassausführungen von Getriebemotoren, die absolut öldicht, hygienisch und betriebssicher sind. Wo Ex-Schutz (Staub oder Gas) gefragt ist, bietet NORD ATEX-Konformität gemäß der Europäischen Richtlinien 94/9/EG und 99/92/EG auch für sogenannte nichtelektrische Geräte der Ex-Schutz erstreckt sich also auf Motor und Getriebe. Durch hohe Schutzarten, so z. B. Motoren (und Bremsen) bis IP 66 ohne Lüfter und ohne Haube, arbeiten NORD-Antriebe selbst unter Extrembedingungen mit höchster Zuverlässigkeit. Die Eignung für erweiterte Temperaturbereiche, besonders glatte Oberflächen, verstärkter Korrosionsschutz, nicht rostende Typenschilder, Edelstahl- und andere Sonderwerkstoffwellen sowie Spezialschmierstoffe (z.B. synthetische Öle mit verdoppelten Wartungsintervallen) und Vitondichtringe sind als Ausstattungsvarianten und -optionen für das gesamte Produktspektrum erhältlich.