NORD - BAUINDUSTRIE





BAUINDUSTRIE BAUINDUSTRIE



SOLIDE UND LEISTUNGSFÄHIGE LÖSUNGEN IM BEREICH DER BAUINDUSTRIE

Sie sind zäh und robust. Wer stabile und effiziente Antriebslösungen für die Bauindustrie sucht - z. B. für die Kiesgewinnung, zum Waschen und Entwässern oder zum Pumpen, Mischen und Rühren - trifft mit NORD Antrieben die richtige Wahl.

construction
Harte Brocken in Dubai

Sicherer Einsatz im Steinbruch

Im großen Stil betriebene Steinbrüche gibt es bereits seit Zeiten der Römer. Dank moderner Technik ist die Arbeit im Steinbruch heute allerdings weitestgehend automatisiert. Dabei sind Zuverlässigkeit, Sicherheit und Robustheit die wesentlichen Anforderungen, die an Getriebe gestellt werden. In einem Dubaier Steinbruch werden daher NORD Antriebslösungen zum Transport des abgebauten Materials verwendet. Effizienz und Effektivität sind bei diesem international agierenden Kunden ebenso wichtig wie der Sicherheitsgedanke. So wurden Ölstandsgläser zur optimalen Betriebskontrolle eingebaut, außerdem gewährleisten Temperaturfühler höchste Betriebssicherheit.

Fördern, Transportieren und Dosieren

In der Bauindustrie wird laufend Material bewegt - in ganz unterschiedlichem Umfang und Maßstab. Die Förderung dieser Medien erfolgt in der Horizontalen sowie in ansteigenden Förderschnecken. Durch höchste Betriebssicherheit gewährleistet NORD-Antriebstechnik dabei reibungslosen Materialfluss, ob beim Austrag von Silos oder bei der kontinuierlichen Beschickung von Mischern. So kommen etwa in Schneckenförderern, die pulverförmig und körnige Trockenschüttgüter wie Sande, Zement, Kalk, Gips oder Additive staubfrei transportieren, robuste NORD-Blockgetriebe mit hoher Lebensdauer zum Einsatz.

Vielfältig einsatzbereit

Die robusten Antriebe von NORD sind für die besonderen Anforderungen bei Maschinen und Anlagen in der Bauindustrie bestens gerüstet: von der verstärkten Lagerung für deutlich verlängert Lebensdauer, über hohe Radial- und Axialbelastbarkeit bis hin zur Ausstattung mit Ölschaugläsern und Winkelölstandsanzeigen. Hohe Schutzarten sind selbstverständlich: Motoren etwa sind sämtlich in IP 55 bis IP 66 verfügbar. Für den ständigen Einsatz bei rauhen Umweltbedingungen werden Getriebe und Motoren mit verstärktem Korrosionsschutz versehen. Eine Vielzahl weiterer Ausführungsvarianten und Ausstattungsmerkmale, einschließlich Sonderwellenwerkstoffen für höhere Festigkeit, speziellen Entlüftungsschrauben oder Sonderschmierstoffen, verbreitern das Produktprogramm zu nahezu universeller Eignung für Maschinenbauer und Anwender in der Baubranche.

Vertriebskontakt Vertriebskontakt

Locatortool
Hier finden Sie uns.

BLOCK BLOCK

Kegelradgetriebemotor

BLOCK BLOCK

Stirnradschneckengetriebemotor

Projektbeispiel Projektbeispiel

assinck

ASSINCK Limited: Förderbänder im Einsatz