KRANE


Die Zeit der handbetriebenen Krane ist längst passé. Inzwischen vollbringen sie mechanische und elektronische Höchstleistungen. NORD hat mit seinen intelligenten Antriebslösungen entscheidende Innovationen geliefert, die in der Krantechnik weltweit erfolgreich eingesetzt werden.
ZUVERLÄSSIGKEIT - WETTERBESTÄNDIGKEIT - PRÄZISION

Bei Krananwendungen müssen ein ruhiges Verfahren, ein hohes Anlaufmoment, ein gleichmäßiger Lauf sowie ein Synchronlauf bei Fahrantrieben und eine hohe Positioniergenauigkeit gewährleistet werden. Fahrantriebe und Hubantriebe bedürfen außerdem einer Anpassung an die jeweiligen Gegebenheiten – egal, ob es sich um einen einarmigen Hakenkran oder einen Portalkran im Schiffbau handelt. Im Inneneinsatz spielt zudem die optimale Raumausnutzung eine wesentliche Rolle. Kurzum: Eine exakte Anpassung der Krane an die jeweilige Arbeitsumgebung sorgt für volle Leistung an jedem Ort.
Beim Einsatz im Außenbereich kommen noch andere Faktoren zum Tragen: Windsicherheit, Temperaturschwankungen und unterschiedliche Witterungsverhältnisse machen passgenaue Antriebslösungen für den Außenbereich erforderlich. NORD bietet dafür vielfältige Produkte: Synchronfahrwerkantriebe für Krananlagen z. B. erbringen auch unter Outdoor-Bedingungen sehr große Antriebsleistungen im zuverlässigen Dauereinsatz. Die Antriebe sind durch Spezialgehäuse im Temperaturbereich von -30 °C bis +40 °C betriebssicher.

68 NORD Antriebe in den Fahrwerken vom Werft-Portal Kran "Goliath"
Die Fahrwerkantriebe von NORD garantieren einen außerordentlich präzise arbeitenden Geradeauslauf, der zum Beispiel beim Werftportal-Kran "Goliath" selbst unter extremen Bedingungen eine Genauigkeit von 2 bis 5 mm erreicht. Für Positionierpräzision sorgen hochmoderne Frequenzumrichter: Um Lasten aufzunehmen und punktgenau am gewünschten Ort abzusetzen, sind – neben speziellen Antrieben und integrierten Bremsen – Frequenzumrichterlösungen erforderlich, die den Sanftanlauf und generatorisches Bremsen über definierte einstellbare Rampen sicher stellen. So kommen auch beim "Goliath" Frequenzumrichter NORDAC SK 700E zum Einsatz.
Die Produktpalette von NORD bietet für jeden Kran-Einsatz die passende Antriebslösung: Blockgehäusestirnrad-, Flach-, Kegel- und Schneckengetriebe für Drehmomente bis 100.000 Nm, Elektromotoren für Leistungen bis zu 200 kW, Frequenzumrichter für den Leistungsbereich bis 160 kW und Servoregler bis 40 A eff. Spitzenstrom. Am häufigsten werden Flachgetriebe- oder Kegelradgetriebemotoren eingesetzt.