NORD DRIVESYSTEMS - Veranstaltungstechnik





Veranstaltungstechnik Veranstaltungstechnik

SICHERE UND FLEXIBLE LÖSUNGEN IM BEREICH
BÜHNEN- UND VERANSTALTUNGSTECHNIK
SICHERE UND FLEXIBLE LÖSUNGEN IM BEREICH
BÜHNEN- UND VERANSTALTUNGSTECHNIK

Licht aus, Spot an. NORD - live on stage. Ob in Theatern, Opern, Sportarenen, Freizeitparks oder auf Kreuzfahrtschiffen: NORD bietet für beinahe jeden Einsatzzweck im Veranstaltungs- und Bühnenbereich passgenaue Antriebslösungen.

PRÄZISION - LANGLEBIGKEIT PRÄZISION - LANGLEBIGKEIT GERÄUSCHARMUT - LEICHTE WARTUNGGERÄUSCHARMUT - LEICHTE WARTUNG

theater
Chinesisches Nationaltheater in Peking: Geräuschreduzierte Bühnentechnik durch NORD

Flexibilität und Sicherheit

Anlagen im Veranstaltungs- und Bühnenbereich benötigen sichere und flexible Antriebstechnik: Vorhänge, Podien, Dreh-, Hebe- oder Schiebebühnen sowie Bühnenaufbauten müssen von den Zuschauern unbemerkt und ohne Gefährdung für Darsteller und Bühnenpersonal in die richtige Position befördert werden. Dabei zeichnet sich ein Trend zu elektromechanischen Aggregaten ab, denn besonders bei begrenzten Platzverhältnissen sind sie besser geeignet als hydraulische Antriebe. Als kompakte und preisgünstige Alternative zu hydraulischen Antrieben bewähren sie sich vor allem beim Heben und Senken von Lasten auf der Bühne. NORD Getriebe, die an Hubzügen eingesetzt werden, sind auf das Zweifache der auftretenden Belastung ausgelegt. Für Personen, die sich im Einflussbereich der Antriebe aufhalten, ist so höchste Arbeitssicherheit gewährleistet.


schalke
Beispiel "VELTINS-ARENA"
Die Technik in der VELTINS-ARENA ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität und Sicherheit. So kann die Tribüne, die den Fans bei Fußballspielen als Standort dient, bei Konzerten nach Bedarf nach hinten "weggeklappt" werden, um so Künstlern und Bühnentechnik Platz zu machen. Die aus Sicherheitsgründen paarweise angeordneten, in der Tribüne verbauten NORD Antriebe – vier Kegelstirnradgetriebe vom Typ SK 9092/52-132S/4 – sind frequenzumrichtergeregelt.

Die 750 t schwere Südtribüne wird mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1,6 m/min in Bewegung gesetzt.

Geräuscharmut und leichte Wartung

Für den Veranstaltungs- und Bühnenbereich bietet Getriebebau NORD auf spezifische Anwendungen abstimmbare geräusch- und wartungsarme Antriebslösungen aus einer Hand. Verwendet werden dafür z. B. Getriebe, bei denen einsatzgehärtete Zahnräder mit feinstbearbeiteten Zahnflanken Laufruhe und höchste Belastbarkeit garantieren. Antriebseinheiten von NORD lassen sich aufgrund des definierten Arbeitsluftspaltes und dank optimierter Reibbeläge mit synthetischen Ölen nahezu wartungsfrei betreiben. Optional wird eine Verschleißkontrolle per Mikroschalter angeboten.

Präzision und Langlebigkeit

Bei Bewegungs- und Positionieraufgaben - wie etwa dem Versetzen von Bühnen-Dekorationen - gewährleisten NORD-Antriebe höchste Präzision und Langlebigkeit. Dies ist unter anderem der Blockgehäuse-Bauweise der NORD-Getriebemotoren zu verdanken: Alle Lagerstellen sind in einem nicht geteilten Gehäuseblock integriert; es gibt keine drehmoment- oder querkraftbelasteten Dichtflächen. Die Antriebe können für jeden Einbauraum modifiziert und präzise angepasst werden. Unsere langjährige Erfahrung zeigt: So ergibt sich ein Produktprogramm mit Eignung für beinahe jeden Einsatzzweck an Veranstaltungsorten.

VertriebskontaktVertriebskontakt

Locatortool
Hier finden Sie uns.

BLOCK BLOCK

Kegelradgetriebemotor

NORDAC SK 700ENORDAC SK 700E

NORD SK 9092NORD SK 9092

DownloadsDownloads

flyer-event
Antriebslösungen in der Veranstaltungstechnik

ProjektbeispielProjektbeispiel

Theatre Project
Antriebstechnik im Berliner Ensemble