NORD - LEBENSMITTELINDUSTRIE





LEBENSMITTELINDUSTRIE LEBENSMITTELINDUSTRIE



SAUBERE UND SOLIDE LÖSUNGEN IM BEREICH DER LEBENSMITTELINDUSTRIE

NORD treibt sie alle an, die Maschinen in der Lebensmittelindustrie. Beim Mischen und Rühren, Klimatisieren und Lüften, Dosieren und Befüllen, beim Fördern und Lagern – NORD Antriebslösungen eignen sich nahezu universell für die Nahrungsmittelbranche.

people_bakery
Am neu aufgebauten Produktionsstandort einer Großbäckerei in Mecklenburg-Vorpommern werden neue Verfahren zur Produktion von Backwaren genutzt, die durch den Einsatz von NORD Antrieben unterstützt werden.

Von der Hand... über die Maschine... in den Mund

Ob Discounter-Lebensmittel oder Delikatessen, nichts geht heute mehr ohne Maschinen und Antriebe. Bei der Weiterverarbeitung und Veredelung von Lebensmitteln kommen eine Vielzahl von Maschinen und Anlagen zum Einsatz, und für den reibungslosen Antrieb dieser Maschinen leisten NORD Getriebemotoren tagtäglich in allen Bereichen der Lebensmittelindustrie ihren Dienst, bei der Fisch- und Fleischverarbeitung, in der Käseherstellung, bei der Veredelung von einfachen Zutaten zu fertigen Delikatess-Salaten und in vielen anderen Anwendungen.

Hygiene und Ergonomie für die Lebensmittelbranche

Für die Produktion von hochwertigen Lebensmitteln sind Hygiene und Ergonomie unabdingbare Voraussetzungen. Die Umgebungs- und Betriebsbedingungen für die Antriebe sind hart: Dauereinsatz im Schichtbetrieb, hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Beständigkeit gegenüber Wasser, Reinigungsmitteln und großen Temperaturbereichen sowie absolute Öldichtigkeit. NORD Antriebslösungen erfüllen diese Bedingungen und sorgen für den Antrieb von Rührern und Mischern, von Waschanlagen und Pressen, von Handhabungsgeräten, Pumpen und Förderbändern bis hin zu den Verpackungsmaschinen für die vielfältigen Endprodukte.

conveyor
IP-Schutzarten

IP-Schutzarten (IP = International Protection) kennzeichnen das Ausmaß des Schutzes eines Antriebes gegen Berühren sowie Eindringen von Fremdkörpern und Wasser. Der Aufbau dieser Schutzarten basiert auf der Richtlinie DIN EN 60529.



IP 55 bietet Schutz gegen:
  • schädliche Staubablagerungen (staubgeschützt), vollständiger Berührungsschutz und
  • starkes Strahlwasser aus allen Richtungen


IP 66 bietet Schutz gegen:
  • Eindringen von Staub (staubdicht), vollständiger Berührungsschutz und
  • Strahlwasser aus allen Richtungen

Aufbau der Lackierung am Beispiel eines Kegelradgetriebes

Zahllose Ausstattungsvarianten – präzise Anpassung

NORD-Antriebe sind für die besonderen Anforderungen bei Maschinen und Anlagen in der Lebensmittelindustrie bestens gerüstet. Sie sind in hygienischen Ausführungen mit Eignung für erweiterte Temperaturbereiche, mit absoluter Öldichtigkeit und Betriebssicherheit sowie Unempfindlichkeit gegenüber Wasser und Reinigungsmitteln erhältlich. Wo Ex-Schutz gefragt ist, bietet NORD ATEX-Konformität gemäß der Europäischen Richtlinien 94/9/EG und 99/92/EG für Motor und Getriebe. Von Motoren in Molkereiausführung, über besondere Lackierungen oder Schmierstoffe bis hin zu Edelstahl- oder anderen Spezialwerkstoffwellen sind zahllose Ausstattungsvarianten und -optionen für das gesamte Produktspektrum erhältlich. Getriebe können für jeden Einbauraum in Maschinen modifiziert und präzise angepasst werden.

Vertriebskontakt Vertriebskontakt

Locatortool
Hier finden Sie uns.

trio SK 300E trio SK 300E

NORD SK 8382 NORD SK 8382

Projektbeispiel Projektbeispiel

langnese
Langnese Honig, Deutschland