Fördertechnik


9.500 Päckchen pro Stunde? Die US Post, einer der größten Logistik-Dienstleister der Welt, setzt dabei auf NORD Getriebemotoren. Denn Antriebe von NORD sind für die besonderen Anforderungen bei Maschinen und Anlagen in der Fördertechnik ideal ausgestattet.

In vielen Anlagen der Fördertechnik, in denen sich ohne funktionale Beeinträchtigung Energie sparen lässt, rücken die Betriebskosten immer mehr ins Blickfeld industrieller Anwender. Getriebebau NORD hat daher seine Produktpalette um besonders energiesparende Antriebe erweitert, die Betriebskosten um bis zu 40 Prozent senken können.
Anlagen in der Fördertechnik, die oft weite Strecken überbrücken und über große Areale verteilt sind, legen ein modulares Maschinen- und Anlagendesign nahe. Entsprechend ist hier, etwa bei Bahnen und Förderbändern, auch geeignete dezentrale Antriebstechnik gefragt. Bereits bei Projektierung, Installation und Inbetriebnahme ist der effiziente trio SK 300E eine besonders wirtschaftliche Lösung, er fasst Frequenzumrichter, Motor und Getriebe in einer Einheit zusammen.

Wartungsfreie Schneckengetriebemotoren sorgen für störungsfreien Betrieb.
In Szenarien, in denen wz. B. pick&place-Funktionen bei Palettierrobotern in Höchstgeschwindigkeit gefragt sind, ist der Schlüsselbaustein für eine leistungsfähige Automatisierungslösung die Servotechnik. Die Kopplung von Regler, Motor und NORD-Getrieben erreicht ein Höchstmaß an Dynamik sowie Qualitäts- und Effizienzsteigerungen, die für Mechanik ohne Servounterstützung unerreichbar bleiben. Intelligente Servoantriebe von NORD erledigen antriebsnahe Steuerungsaufgaben gleich mit und können mit ihrer integrierten echtzeitfähigen SPS bei geringer bis mittlerer Anlagenkomplexität eine übergeordnete Maschinensteuerung sogar vollständig ersetzen.
Dabei bietet NORD ATEX-Konformität gemäß der Europäischen Richtlinien 94/9/EG und 99/92/EG für Motor und Getriebe. Antriebe sind in Schutzarten bis IP 67 erhältlich. Sie können für jeden Einbauraum in Maschinen modifiziert und präzise angepasst werden. Außerdem eignen sie sich ideal für die speziellen Bedingungen in der Fördertechnik: Von der Tauglichkeit für erweiterte Temperaturbereiche, absoluter Öldichtigkeit sowie der Unempfindlichkeit gegen Staub und Feuchtigkeit bis hin zum Ex-Schutz für Einsatzumgebungen, in denen Risikostoffe gefördert werden. So ergibt sich ein Produktprogramm mit nahezu universeller Eignung für Maschinenbauer und Anwender in der Fördertechnik.