NORD - SOLARTECHNIK





SOLARTECHNIK SOLARTECHNIK


NORD-Antriebstechnik auf den Spuren der Sonne

Die Endlichkeit der fossilen Brennstoffe und die damit verbundene Energieknappheit in den kommenden Jahrzehnten zwingen zum Umdenken. Es ist daher wichtig alternative Energien, etwa die Solarenergie zu nutzen und weiter auszubauen.

Mit dem Projekt "Rodenäs" setzt NORD sein Bestreben fort einen kontinuierlichen Beitrag in die regenerative Energie zu leisten.

NORD bewegt die Zukunft - schon heute!

EFFIZIENZ DURCH PRÄZISION...

Die Solarpanel im Solarpark Rodenäs haben eine Fläche von je 16 m² und werden über elektrische NORD-Antriebe alle 15 Minuten um 4 Grad der Sonne nachgeführt. Die Anlage erzielt dadurch eine um 25 bis 30% höhere Leistung im Vergleich zu festinstallierten, nicht nachgeführten Anlagen.

Beispiel "Rodenäs"
Im Bürgersolarpark Rodenäs entstand mit 702 nachgeführten Solartürmen und einer Leistung von 2 MWp eine der größten Freilandanlagen. Getriebebau NORD lieferte an die Rodenäs GmbH über 700 Universal-Schneckengetriebe der Baureihe SI, die für die Ausrichtung der Solarkollektoren zur Sonne eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um eine Doppelschnecke der Größe 63/31 - es sind zwei hintereinander geschaltete Schneckengetriebe. Die kompakte Bauweise der NORD Blockgehäusegetriebe in Verbindung mit der sicher dimensionierten Abtriebswellenlagerung ist den Spitzenbelastungen problemlos gewachsen.


Zoom-Bild

Über 700 NORD Antriebe im Solarpark Rodenäs

...AUCH BEI DER AUßENAUFSTELLUNG

Die Antriebe haben einen doppelten Korrosionsschutz. Zum einen das sehr korrosionsbeständige Aluminiumgehäuse. Zum anderen ist dieser zum noch besseren Schutz vor dem rauhen Klima zusätzlich mit einem speziellen Lack versiegelt.

Ein weiterer Vorteil bei den Schneckengetrieben ist der Selbst-hemmeffekt. Eine Positionsveränderung durch hohe Windkraft-einwirkungen ist ausgeschlossen. Aufgrund der Bauart als Schneckengetriebe ist der Antrieb in der Lage den hohen Windkräften, oftmals bis über Windstärke 10, und der hohen Wind-Angriffsfläche entgegen zu wirken und genau zu positionieren.

Um die Betriebssicherheit auch bei Minus-Temperaturen zu gewährleisten, sind die Getriebe mit einem synthetischen Öl zu befüllen.

WIRTSCHAFTLICHKEIT DANK FLEXIBILITÄT

Durch die kompakte Blockgehäuse-Bauweise und universelle Einbaumöglichkeiten können die Antriebe optimal in die vorgegebene Struktur von Solartürmen integriert werden. Die wirtschaftliche Fertigung und optimale Montage des modularen Systems der Schneckengetriebe mit Aluminiumgehäuse ist ein weiterer Entscheidungsgrund und macht die Antriebe auch unter einem bestehenden Kostendruck für den Anwender interessant.

Energiesparpotenziale

Finden Sie Ihre individuellen Einsparungspotenziale in der Antriebstechnik. Über 60% des Stromverbrauchs der Industrie fallen zurück auf Produktionsanlagen. Hocheffiziente Antriebslösungen bieten hierbei die Basis für eine Kostenersparnis.
 

Vertriebskontakt Vertriebskontakt

Locatortool
Hier finden Sie uns.

UNIVERSAL Schnecke UNIVERSAL Schnecke

Flyer - Außenanwendung Flyer - Außenanwendung

Flyer Flyer

Effiziente Antriebstechnik

Solarpark Rodenäs Solarpark Rodenäs