NORD DRIVESYSTEMS - Getriebebau NORD - Drivesystems - Getriebemotoren, Motoren, Frequenzumrichter, Dezentrale Antriebstechnik





NORD - Gemeinsam viel bewegen NORD - Gemeinsam viel bewegen

Getriebebau NORD auf der HannoverMesse:
Halle 15, Stand G11.
Getriebebau NORD auf der HannoverMesse:
Halle 15, Stand G11.

Partnerschaft für Antriebslösungen.

Von der Projektierung bis zur Inbetriebnahme.

INNOVATIONEN 2008INNOVATIONEN 2008

2008DE_Innovationen
Kegelradgetriebemotor - SK 9096.1 | NORDAC SK 500E - Baugrößen 5 und 6

Industriegetriebe

Industriegetriebe Mit neuen Industriegetrieben hat NORD das Produktprogramm deutlich erweitert. Folgende Drehmomente werden neu in das Sortiment aufgenommen: 60.000 Nm, 90.000 Nm, 135.000 Nm und 200.000 Nm. Die neuen Getriebe werden als Blockgehäuse gebaut, ab 90.000 Nm ist NORD sogar der einzige Hersteller, der Industriegetriebe in Blockbauweise anbietet. NORD hat diese innovative Technologie bereits seit 1981 weltweit im Einsatz.

Neue Baugrößen - Produktreihe NORDAC SK 5xxE

Mit Frequenzumrichtern kennt man sich bei Getriebebau NORD gut aus: Seit einem Jahr wird die Baureihe SK 5xxE angeboten. Im April werden die neusten Frequenzumrichter dieser Baureihe in den Baugrößen 5 und 6 präsentiert: die SK 5xxE-Reihe mit 11/15/18,5 und 22 kW.

NORDAC SK 200E

Die neue Reihe der NORD Frequenzumrichter für den dezentralen Einsatz: SK 2xxE wird alle Vorzüge und die bewährten Funktionen der erfolgreichen Umrichterreihe SK 5xxE enthalten.

Neues Kegelradgetriebe - SK 9096.1

Mit dem neuen Kegelradgetriebemotor SK 9096.1 erweitert Getriebebau NORD seine Produktpalette hin zu höheren Drehmomenten: Die Kegelradgetriebe sind nun in 16 Größen von 90 Nm bis 50.000 Nm, also von 0,12 kW bis 200 kW verfügbar.

GBN - Vision 2009GBN - Vision 2009

Getriebebau NORD baut den Stammsitz des Unternehmens in Bargteheide bei Hamburg aus: Bis 2009 ist eine Erweiterung der Nutzfläche von 31.300 m² auf 52.000 m² geplant.
 

Deutscher Paket DienstDeutscher Paket Dienst

Schneckengetriebemotoren von NORD sorgen dafür, dass beim DPD alle Pakete pünktlich an Ort und Stelle ankommen.

Schneckengetriebemotor

VertriebskontaktVertriebskontakt

Locatortool
Hier finden Sie uns.

Hannover Messe 2008Hannover Messe 2008

ATEX - Variable Drehzahlen

Flyer_Atex
Die Alternative von NORD zum druckfest gekapselten Motor am Frequenzumrichter in Zündschutzart Exe.

RS HohlwellenbeschichtungRS Hohlwellenbeschichtung

Flyer_HollowShaft_RS
Schneller problemloser
Wechsel des Antriebs durch
RS-Beschichtung der Hohlwelle

3D Modelle3D Modelle

Generieren Sie Ihre Zeichnungen und 3D-Modelle online.

KonfigurationKonfiguration

Benutzen Sie unseren elektronischen Katalog um Ihre Konfigurationen durchzuführen und eine Anfrage zu stellen.