NORD DRIVESYSTEMS - NORD - Presse





Komfortable Lageregelung mit
NORD-Frequenzumrichtern
NORDAC SK 700E + NORDAC SK 530E
Zoom-Bild

Bargteheide, Germany, 22.10.2007 Anwendungen, die eine relative oder absolute Lageregelung erfordern (z.B. Drehtische, lineare Verfahrachsen, oder Gleichlauf-Regelung), lassen sich mit Standard-Asynchronmotoren und Frequenzumrichtern von Getriebebau NORD schnell und kostenorientiert implementieren.

Anwendungen, die eine relative oder absolute Lageregelung erfordern (z.B. Drehtische, lineare Verfahrachsen, oder Gleichlauf-Regelung), lassen sich mit Standard-Asynchronmotoren und Frequenzumrichtern von Getriebebau NORD schnell und kostenorientiert implementieren. Der Antriebsspezialist bietet zwei Umrichtermodelle, mit denen gegebenenfalls sogar Servolösungen ersetzt werden können: Das Kompaktgerät NORDAC SK 530E ist mit einer integrierten POSICON-Positioniersteuerung ausgestattet, die es ermöglicht, bis zu 15 Positionen anzufahren. Es verfügt über einen TTL-Inkrementalgebereingang und ein CANopen-Interface on board, das die Anbindung eines Absolutwertgebers sowie weiterer Geräte oder eines Automatisierungssystems ermöglicht. Der für den mittleren bis oberen Leistungsbereich konzipierte Frequenzumrichter NORDAC SK 700E ist mit einer optionalen POSICON-Erweiterung erhältlich, die das Anfahren von bis zu 252 Positionen ermöglicht. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen TTL-Drehgebereingang sowie eine SSI-Schnittstelle, über die Absolutwertgeber direkt angeschlossen werden können. Die Ansteuerung erfolgt bei beiden Umrichtertypen wahlweise binär oder über das Bussystem. Dank einer übersichtlichen Parameteranzahl und einem einfachem Funktionsprinzip ist die Inbetriebnahme und Bedienung bei beiden Modellen besonders anwenderfreundlich.

Artikel herunterladen: PDF (66 KB) | Word (255 KB)
Artikel in den Einkaufswagen: |
Bild downloaden: JPG (190 KB)
Bild zum Warenkorb hinzufügen:

VertriebskontaktVertriebskontakt

Locatortool
Hier finden Sie uns.