NORD DRIVESYSTEMS - NORD - Presse





Safety first: Integrierter „Sicherer Halt“
bei NORD-Frequenzumrichtern
Zoom-Bild

Bargteheide, Germany, 20.12.2007 Beim Betrieb vieler Anlagen, z.B. bei Bearbeitungsmaschinen wie etwa Fräsen, ist die Personensicherheit essentiell: Nach der Aktivierung eines Sicherheitskreises dürfen keine rotierenden Anlagenteile das Bedienpersonal gefährden.

Beim Betrieb vieler Anlagen, z.B. bei Bearbeitungsmaschinen wie etwa Fräsen, ist die Personensicherheit essentiell: Nach der Aktivierung eines Sicherheitskreises dürfen keine rotierenden Anlagenteile das Bedienpersonal gefährden. Gleichzeitig muss eine hohe Verfügbarkeit gewährleistet sein, da Anlagenstillstand Zeit und Geld kostet. Getriebebau NORD bietet für solche Anwendungen den Kompakt-Frequenzumrichter SK 530E mit der integrierten Sicherheitsfunktion „Sicherer Halt“ nach EN 954-1 Kategorie 3 (Stop-Kategorie 0 und 1), der bei Asynchronmotoren für normgerechten Schutz vor Wiederanlauf des Motors sorgt. Das klassische Schütz zwischen Motor und Umrichter wird dabei durch eine integrierte FU-Funktion (sichere Pulssperre) ersetzt, die auf einer separaten Versorgungsspannung für die elektronischen Schaltglieder (IGBT) basiert. Diese externe 24-V-Spannung wird von einem Sicherheitsschaltgerät bereitgestellt – je nach Ausführung kann damit wahlweise auch Sicherheitskategorie 4 erreicht werden. Im Vergleich zur bisher eingesetzten Schütz-Technik resultiert dies in geringerem Material- und Wartungsaufwand sowie einer erhöhten Verfügbarkeit: Da für den sicheren Halt keine Leistungsabschaltung erforderlich ist, muss der Umrichter beim Neustart nicht erneut initialisiert werden. Durch die rein elektronischen Schaltvorgänge erreichen die Einheiten zudem eine hohe Lebensdauer.

Artikel herunterladen: PDF (52 KB) | Word (85 KB)
Artikel in den Einkaufswagen: |
Bild downloaden: JPG (19 KB)
Bild zum Warenkorb hinzufügen:

VertriebskontaktVertriebskontakt

Locatortool
Hier finden Sie uns.