NORD DRIVESYSTEMS - NORD - Presse





Kosteneffiziente Ex-Antriebslösungen für den
Betrieb an FU zertifizierten Ex e-Motoren von NORD
Zoom-Bild

Bargteheide, Germany, 04.07.2008 Gasexplosionsgeschützte Antriebe in „Erhöhter Sicherheit“ (Ex e) von NORD verfügen über eine pauschale Zulassung für den Betrieb am Frequenzumrichter. Kunden und Anwendern eröffnen sich somit hohe Einsparpotenziale:

Bargteheide – Gasexplosionsgeschützte Antriebe in „Erhöhter Sicherheit“ (Ex e) von NORD verfügen über eine pauschale Zulassung für den Betrieb am Frequenzumrichter. Kunden und Anwendern eröffnen sich somit hohe Einsparpotenziale: Die Getriebemotoren sind bis zu 40% kostengünstiger als – oft auch mehr als doppelt so schwere – Antriebe mit „Druckfester Kapselung“ (Ex de), an deren Stelle sie nun in vielen Fällen verwendet werden können. Die neuen Systeme eignen sich für den Einsatz in Zone 1 und 2 bei Temperaturklasse T3. Die bisher erforderliche, kosten- und zeitintensive Einzelabnahme von Motor und Frequenzumrichter vor Ort wird nun durch eine von der PTB in Braunschweig ausgestellte EG-Baumusterprüfbescheinigung für die Motoren abgelöst. Die Antriebe werden durchgängig mit einem Drillingskaltleiter für die direkte Temperaturüberwachung ausgerüstet und erhalten Sondertypenschilder mit für den Umrichterbetrieb erforderlichen Angaben. Eine nutzerfreundliche Dokumentation mit konkreten Handlungsvorgaben sorgt für eine sichere Projektierung. Die Antriebe sind in einer kurzen Lieferzeit verfügbar.

Bei der Auswahl des Umrichterfabrikats haben Anwender gemäß Baumusterprüfbescheinigung freie Hand, auch Kombinationen von NORD-Motoren mit Umrichtern anderer Hersteller sind teilweise möglich. Allerdings sind zahlreiche Parameter für den sicheren Betrieb vorgeschrieben. Ob Ex e-Systeme für eine Anwendung eine technisch sinnvolle Lösung darstellen, kann in einem individuellen Beratungsgespräch mit NORD-Experten abgestimmt werden – mit zuletzt jährlich über 10.000 ausgelieferten ATEX-Systemen zählt das Unternehmen zu den erfahrensten Lieferanten explosionsgeschützter Antriebstechnik. Der Anwendungsbereich für die Ex e-Antriebe umfasst u.a. Applikationen in der chemischen und petrochemischen Industrie sowie in Biogas-, Klär- und Lackieranlagen. Neben den neuen Ex e-Lösungen liefert NORD weiterhin auch drehzahlgeregelte ATEX-Systeme mit Motoren in Ex de, Ex n („Non Sparking“) oder nach DIN EN 50281-1-1 staubexplosionsgeschützten Modellen für Zone 21 und 22. Beim Getriebe haben Anwender die freie Wahl aus acht unterschiedlichen Baureihen – davon drei für Stirnradgetriebe – mit Drehmomenten bis 200.000 Nm. Kundenspezifische Auslegungen sind selbst bei außergewöhnlichen Vorgaben möglich, so etwa bei Ausführungen in geneigter Bauform oder bei problematischen Rahmenbedingungen (z.B. Kühllufttemperaturen über 40 °C oder besonders hohe Axial- oder Radialkräfte).

Artikel herunterladen: PDF (119 KB)
Artikel in den Einkaufswagen:
Bild downloaden: JPG (44 KB)
Bild zum Warenkorb hinzufügen:

VertriebskontaktVertriebskontakt

Locatortool
Hier finden Sie uns.