Bargteheide, Germany, 15.07.2008 Das Sortiment der Industriegetriebe erweitert NORD um neue Modelle mit 60.000 Nm, 90.000 Nm, 135.000 Nm und 200.000 Nm. Als einziger Hersteller weltweit baut NORD auch die Modelle ab 90.000 Nm nach dem bewährten Blockgehäusekonzept.
Bargteheide – Das Sortiment der Industriegetriebe erweitert NORD um neue Modelle mit 60.000 Nm, 90.000 Nm, 135.000 Nm und 200.000 Nm. Als einziger Hersteller weltweit baut NORD auch die Modelle ab 90.000 Nm nach dem bewährten Blockgehäusekonzept. Das Konstruktionsprinzip, das 1981 bei NORD in Bargteheide entwickelt wurde, gewährleistet höchste Radial- und Axial-Belastbarkeit. Alle Lagerstellen sind im Gehäuseblock integriert, so dass es keine drehmoment- und querkraftbelasteten Dichtflächen gibt. Engste Toleranzen, bedingt durch die Bearbeitung in einer Aufspannung, sorgen für ruhigen Lauf und extrem lange Standzeiten. Die Getriebe selbst sind modular aufgebaut – ein Baukastensystem bietet breite Vielfalt bei der Komponentenauswahl und ermöglicht eine schnelle Anpassung der Konfiguration an Kundenbedürfnisse. Dieselbe hohe Flexibilität gilt auch für die Wahl des Übersetzungsverhältnisses sowie der Lage der Antriebswellen. Anwendern stehen bei Industriegetrieben von NORD sechs Aufstellseiten und die Option zur Flanschbefestigung zur Verfügung. Das umfangreiche Programm an zusätzlichen Ausstattungsmerk-malen umfasst unter anderem Scheiben- und Trommelbremsen, eine Drywell-Lösung mit zusätzlicher Ölabtropfscheibe und Leckölanzeige oder Ölsensor sowie unterschiedliche Kühlsysteme. Die maximal adaptierbare Leistung der Getriebe beträgt 1 Megawatt.