Bargteheide, Germany, 18.07.2008 Die Frequenzumrichter-Familie SK 5xxE von NORD wird um Ausführungen in den Baugrößen 5 und 6 erweitert. Damit verbreitert sich auch die Palette der Leistungsklassen:
Bargteheide – Die Frequenzumrichter-Familie SK 5xxE von NORD wird um Ausführungen in den Baugrößen 5 und 6 erweitert. Damit verbreitert sich auch die Palette der Leistungsklassen: Anwendern stehen nun neben dem bisherigen Bereich von 0,25 bis 7,5 kW auch Umrichter bis 22 kW zur Verfügung. Die Bau-reihe bietet verschiedene nach Funktionsumfang abgestufte Modelle, so dass Antriebslösungen passgenau und kosteneffizient ausgelegt werden können. Die einfach bedienbaren Geräte eignen sich für alle gängigen Bussysteme. Sämtliche Modelle lassen sich benutzerfreundlich einheitlich parametrieren.
Die Geräte bis 7,5 kW sind in den Ausführungen SK 500E, 510E, 520E und 530E erhältlich. Bei den Geräten ab 11 kW wird der gleiche Funktionsumfang vom SK 515E und SK 535E abgedeckt, die zu einem günstigen Preis-/Leistungsverhältnis standardmäßig erweiterte Eigenschaften bieten.
Die gemeinsamen Grundfunktionen reichen von Features wie Bremsenmana-gement und Bremschopper über Prozessregler/PID-Regler bis hin zur optiona-len automatischen Magnetisierungsanpassung, die je nach Anwendungsfall den Energieverbrauch erheblich senken kann. Modellspezifisch kommen Sonder-funktionen hinzu. Bei den neuen Baugrößen 5 und 6 sind im SK 515E neben der Basisausstattung außerdem die Funktion „Sicherer Halt“ nach EN 954-1 sowie eine CANopen-Schnittstelle on board vorhanden. Der SK 535E bietet darüber hinaus auch einen Inkrementalgeber-Eingang und die Positioniersteuerung POSICON, die es ermöglicht, eine relative oder absolute Lageregelung umzu-setzen. Der SK 515E und SK 535E sind mit einer externen 24 V-Versorgung der Steuerkarte ausgestattet, um z.B. spezielle Funktionen wie Evakuierungsfahrten bei Aufzügen möglich zu machen oder die Online-Verfügbarkeit zu erhöhen. Viele Umrichter sind wahlweise auch in Cold Plate-Ausführung oder mit außerhalb des Schaltschranks liegendem Kühlkörper (Durchstecktechnik) erhältlich.