Kegelradgetriebe-Typ SK 9072.1
Höhere Drehmomente
Grösserer Übersetzungsbereich

| TECHNISCHE DATEN - SK 9072.1 | |
| Übersetzungsbereich | 9,16 – 4512,24 |
| Abtriebsdrehmoment | 8500 Nm |
| Leistung | 0,37 – 45 kW |
| IEC Anbauten | IEC 71 – IEC 225 |
| Ausführung | Fußgetriebe Aufsteckgetriebe Flanschgetriebe Rührwerksgetriebe |
| Katalog | G 1000 |
NORD hat mit dem neuen Kegelradgetriebe-Typ SK 9072.1 den bewährten Typ SK 9062.1 weiterentwickelt. Der neue Typ SK 9072.1 ist ein hochleistungsfähiges 3-stufiges Stirnrad-Kegelradgetriebe mit marktüblichen Abmessungen, jedoch mit höheren Drehmomenten und größerem Übersetzungsbereich als es marktüblich ist.
Der neue Kegelradgetriebe-Typ SK 9072.1 ist gekennzeichnet durch die folgenden Verbesserungen:
Antrieb online konfigurieren
Konfigurieren Sie online Ihre Antriebslösung mit dem elektronsichen Katalog
G1000 - Printkatalog
Blättern Sie hier im Printkatalog G1000 - finden Sie auch hier Untersetzungen, Maßblätter und Optionen