NORD - Systemkomponenten für dezentrale Antriebstechnik





DEZENTRALE ANTRIEBSTECHNIK Dezentrale Antriebstechnik


Finden Sie die passende Lösung!

Bei der Dezentralisierung von Frequenzumrichtern deckt NORD ein großes Spektrum ab. Sowohl einfache Motorstarter-Aufgaben – mit der Reihe SK 100E – , als auch vollwertige Frequenzumrichter-Funktionalität (SK 200E, SK300E bis 4kW, SK 750E bis 22kW) können variabel für eine wirtschaftliche Dezentralisierung gewählt werden.

SK 140E
SK 140E Motorstarter
SK 150E
SK 150E Motorstarter
SK 160E
SK 160E Motorstarter
Frequenzumrichter SK 200E /
Frequency Inverter SK 200E

SK 200E
Frequenzumrichter

0,25 - 22,0 kW
trio SK 300E
trio SK 300E
Frequenzumrichter
0,37 - 4 kW
SK 750E
SK 750E
5,5 - 22 kW

Vertriebskontakt Vertriebskontakt

Locatortool
Hier finden Sie uns.