NORDAC SK 750E
Produktinformation
Der Frequenzumrichter für die raue Umgebung NORDAC SK 750E
Für die Anforderungen der dezentralen Antriebstechnik bietet der SK 750E mit seiner Schutzart IP54 die idealen Voraussetzungen.
Durch die verschiedenen Möglichkeiten der Montage, wand- oder motormontiert, fügt sich das Gerät problemlos in vorhandene Maschinen- und Anlagenstrukturen ein.
In den Leistungen von 5,5 bis 22 kW und den Netzspannungen von 200 bis 480 V steht ein robustes Antriebspaket zur Verfügung.
Die Ausstattung des modular erweiterungsfähigen Gerätes umfasst: