Der trio SK 300E ist ein direkt auf den Motor aufgebauter Frequenzumrichter mit vollwertiger Steuer- und Parametrierfunktionalität.
Durch den hohen Umrichterschutzgrad IP55, optional IP66, steht ein robustes Antriebspaket für dezentrale Antriebslösungen zur Verfügung.
In Kombination mit dem umfassenden NORD Getriebemotorenprogramm kommen Antriebe mit dem trio SK 300E in den verschiedenen Anwendungen und Branchen zum Einsatz.
Das Motor-Umrichter-Konzept überzeugt durch viele Geräte- und Systemvorteile:
- Separate Anschlusseinheit mit großzügigem Anschlussraum für Netz- und Steuerleitungen durch zweiteiliges Gehäusekonzept
- Gehäuseoberteil mit Umrichterelektronik als steckbarer Deckel
- Wärmeableitung über das Gehäuse ohne zusätzliche Kühlmaßnahmen
- Elektronisches Typenschild im MotorEinfache Inbetriebnahme durch bereits gespeicherte Motordaten in Motor und Umrichter
- Automatische Sicherung aller Einstellungen im elektronischen Typenschild
- Austauschfähig ohne erneute Parametrierung
- Integrierter Bremschopper und Ansteuerung für elektromagnetische Bremse
- Integriertes Netzfilter zur Einhaltung der Grenzkurve B
- Optional mit Potentiometer und drehrichtungsabhängiger Einschaltung in robuster Ausführung zur manuellen Bedienung direkt am Frequenzumrichter
- Onlinewechsel zwischen 2 Parametersätzen möglich
- Einfaches parametrieren durch PC Software oder ParameterBox