NORD DRIVESYSTEMS - Produkte





NORDAC SK 750E NORDAC SK 750E

ProduktinformationProduktinformation

NORDAC SK 750E NORDAC SK 750E
Leistungen 7.50 - 30.00 hp
Leistungen
Ausgangsfrequenz 0 ... 400 Hz
Bildzoom per Klick

Der Frequenzumrichter für die raue Umgebung NORDAC SK 750E

Für die Anforderungen der dezentralen Antriebstechnik bietet der SK 750E mit seiner Schutzart IP54 die idealen Voraussetzungen.
Durch die verschiedenen Möglichkeiten der Montage, wand- oder motormontiert, fügt sich das Gerät problemlos in vorhandene Maschinen- und Anlagenstrukturen ein.
In den Leistungen von 5,5 bis 22 kW und den Netzspannungen von 200 bis 480 V steht ein robustes Antriebspaket zur Verfügung.

Die Ausstattung des modular erweiterungsfähigen Gerätes umfasst:

  • vier Parametersätze, online umschaltbar
  • Sensorlose Stromvectorregelung für bis zu 400% Drehmoment
  • Integrierter Bremschopper für verschleißfreies Bremsen mit hoher Dynamik
  • Durch die Modularität wird das Gerät der jeweiligen Anforderung einer Applikation angepasst
  • PID-Regler und Prozessregler
  • RS 485 Standardschnittstelle
  • Motor Fangschaltung

ProduktlinksProduktlinks

NORDAC SK 750E