NORD DRIVESYSTEMS - Produkte





NORDAC SK 700E NORDAC SK 700E

ProduktinformationProduktinformation

NORDAC SK 700E NORDAC SK 700E NORDAC SK 700E
Leistungen 2.0 - 200.0 hp
Leistungen 2 - 214 hp
3ph 380 - 480 V
Ausgangsfrequenz 0 ... 400 Hz
Bildzoom per Klick

Umfangreiche Basisausstattung

Der NORDAC SK 700E ist der universelle Frequenzumrichter für jede Anwendung.
Ob einfache Drehzahlsteuerung oder komplexe Positioniereinheit mit Lageregelung, verschiedenste modulare Optionen lassen sich flexibel und einfach im Gehäuse integrieren.

Bereits die Grundfunktionen überzeugen durch ihre Güte und Qualität:

  • Sensorlose Stromvectorregelung für bis zu 400% Drehmoment
  • Integriertes Netzfilter Klasse A (bis 22kW)
  • 4 Parametersätze, online umschaltbar
  • Bremschopper für verschleißfreies elektrisches Bremsen mit hoher Dynamik
  • Durch die Modularität wird das Gerät der jeweiligen Anforderung einer Applikation ohne Baugrößenänderung angepasst
  • Selbsterkennende Module
  • Alle marktgängigen BUS-Systeme

ProduktlinksProduktlinks

NORDAC SK 700E