NORD DRIVESYSTEMS - Produkte





NORDAC SK 500E NORDAC SK 500E

ProduktinformationProduktinformation

NORDAC SK 500E SK_500E NORDAC SK 500E
Leistungen 0.33 - 10.00 hp
Leistungen 0.33 - 10 hp
3ph 380 - 480 V
Ausgangsfrequenz 0 ... 400 Hz
Bildzoom per Klick

Der NORDAC SK 500E von NORD eröffnet neue Möglichkeiten

Der SK 500E Frequenzumrichter im Buchformat bietet intelligente Lösungsmöglichkeiten zum kleinen Preis. Mit seinen umfassenden Funktionen und Optionen sind den Anwendungsbereichen fast keine Grenzen gesetzt. Einfach zu parametrieren und durch die vollautomatische, intelligente Motoridentifikation schnell in Betrieb zu nehmen, ist der SK 500E nicht nur bei Standardanwendungen zu finden sondern in der Ausstattungsvariante SK 520E auch bei komplexen Anforderungen die ideale Lösung.

SK 500E - Der flexible Umrichter der Kompaktklasse

Bereits in der Basisausführung ist die Ausstattung umfassend:

  • Vier Parametersätze, online umschaltbar
  • Sensorlose Stromvectorregelung für bis zu 400% Drehmoment
  • Automatische Motorparameteridentifikation
  • 5 Steuereingänge, parametrierbar auf verschiedene digitale und analoge Steuerfunktionen
  • 2 Digitalausgänge, 1 Analogausgang
  • Integrierter Bremschopper und Ansteuerung für elektro magnetische Motorbremse
  • PID-Regler und Prozessregler
  • RS 232 & RS 485 Schnittstelle
  • 32 Festfrequenzen (binär codiert)
  • Motorpotifunktion
  • Endschalterauswertung
  • Motor Fangschaltung

SK 520E - Der Anschluss an die Oberklasse

Bei komplexen Antriebsaufgaben ist der SK 520E mit seiner Mehrausstattung die ideale Lösung:

  • Drehgebereingang (TTL) zur Drehzahl- und Drehmomentregelung
  • CANbus / CANopen Schnittstelle
  • 2 zusätzliche Digitaleingänge
  • 2 zusätzliche Digitalausgänge
  • Integrierte Sicherheitstechnik nach EN 654-1 Kat3. Stop Kategorie 0 und 1 in Vorbereitung
  • RS 485-Schnittstelle auf Klemmen geführt

ProduktlinksProduktlinks

NORDAC SK 500E