NORD - Getriebe und Getriebemotoren von NORD - Spitzenleistung für jeden Bedarf





GETRIEBEMOTOREN Getriebemotoren


Finden Sie die passende Lösung!

Wir bieten eine Vielzahl von Getriebemotoren: Stirnrad-, Flach-, Kegelradgetriebe und natürlich die speziellen BLOCK- und UNIVERSAL-Produkte von NORD.

Getriebemotoren im Blockgehäuse seit 1981
Ingenieure von NORD entwickelten in den 80er Jahren die wichtigste Innovation im Getriebebau: das Blockgehäuse-Konzept für den Getriebemotor – sämtliche Getriebeelemente sind in einem geschlossenen Gehäuse vereint. Das Blockgehäuse-Konzept von NORD setzte sich rasch im Markt durch und ist heute Standard. NORD baut alle Stirnrad-, Flach-, Kegelrad- und Schneckengetriebe als Blockgehäuse-Getriebe und Getriebemotor.

UNICASE Helical Foot Gearmotors, Motoriduttori ad ingranaggi UNICASE
Block Stirnradgetriebe
10 - 26.000 Nm
0,12 - 160 kW

Übersetzungen:
1,35:1 - 14.340,31:1

UNICASE helical shaft, motoriduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
Block Flachgetriebe
110 - 100.000 Nm
0,12 - 200 kW

Übersetzungen:
4,03:1 - 6616,79:1

NORDBLOC Helical Inline Geared Motor
NORDBLOC Stirnradgetriebemotor, motoriduttori coassiali ad ingranaggi NORDBLOC
NORDBLOC
90 - 3200 Nm
0,12 - 37 kW

Übersetzungen:
1,88:1 - 330,9:1

STANDARD Helical Geared Motors, motoriduttori coassiali ad ingranaggi STANDARD
Standard Stirnradgetriebemotor
50 - 700 Nm
0,12 - 7,5 kW

Übersetzungen:
1,92:1 - 488,07:1

UNICASE helical bevel, motoriduttori ortogonali UNICASE
Block Kegelradgetriebe
94 - 32.000 Nm
0,12 - 160 kW

Übersetzungen:
8,04:1 - 4916,63:1

2-stufiges Kegelradgetriebe
90 - 660 Nm
0,2 - 9,2 kW
NORDBLOC Helical Bevel, motoriduttori ad assi ortogonali NORDBLOC
NORDBLOC 2-stufiges Kegelradgetriebe
48 - 670 Nm
0,12 - 9,20 kW

Übersetzungen:
3,85:1 - 72,31:1

UNICASE Helical Worm
Stirnradschneckengetriebe
94 - 3058 Nm
0,12 - 15 kW

Übersetzungen:
4,4:1 - 7095,12:1

UNIVERSAL Worm Gear Unit, riduttori a vite senza fine UNIVERSAL
UNIVERSAL Schneckengetriebe
23 - 427 Nm
0,12 - 4,0 kW

Übersetzungen:
5,00:1- 3000,00:1

SMI Schneckengetriebe
21 - 427 Nm
0,12 - 4,0 kW

Übersetzungen:
5,00:1 - 3.000,00:1

MINIBLOC worm, motoriduttori a vite senza fine MINIBLOC
Minibloc Schneckengetriebe
19 - 270 Nm
0,12 - 1,5 kW

Übersetzungen:
5.40:1 - 582.12:1

Vertriebskontakt Vertriebskontakt

Locatortool
Hier finden Sie uns.

Produkt Neuheit/en Produkt Neuheit/en

Frequenzumrichter - SK 200E

Frequenzumrichter SK 200E /
Frequency Inverter SK 200E
Dezentraler Umrichter SK 200E - Motoraufgebauter Frequenzumrichter mit hoher Funktionalität

Industriegetriebe

Industriegetriebe
Industrial Gear Unit, riduttori industriali
Riesen im Blockgehäuse - Industriegetriebe bis 200.000 Nm

Kontakt Kontakt

Nehmen Sie Kontakt zu NORD auf. Sie finden hier direkt die nächste NORD Niederlassung.