NORD DRIVESYSTEMS - Produkte





MINIBLOC Schneckengetriebe MINIBLOC Schneckengetriebe

ProduktinformationProduktinformation

MINIBLOC worm MINIBLOC worm
Baugrößen 4
Bauform M1 - M6
Drehmoment 168 - 2400 lb-in
Leistungen 0.16 - 2 hp
Übersetzungen 5.40:1 - 582.12:1
Bildzoom per Klick Konfigurieren

Getriebe-Gehäuse mit glatter Oberfläche

  • Die Schneckengetriebe der Typenreihe SK 1SM…wurden nach dem Prinzip des Blockgehäuses entwickelt.
  • Die SM – Schneckengetriebemotoren haben einteilige Aluminiumgehäuse mit sehr glattflächigen Außenkonturen, dadurch sind diese leicht zu reinigen bzw. Schmutz lagert sich nicht so schnell ab.
  • Alle Lagerstellen sind in das Blockgehäuse integriert – kein geteiltes Gehäuse.
    Dieses Prinzip erlaubt höchste Fertigungsgenauigkeit, da die Komplettbearbeitung in einer Aufspannung erfolgt.
    Größte Steifigkeit und Festigkeit zeichnen die Blockgehäusekonzeption aus.
    Es gibt keine Trennfugen zwischen Abtriebsseite und Getriebegehäuse, die querkraft- oder drehmomentbelastet sind.
  • Die Übersetzungen sind weitestgehend identisch mit denen der UNIVERSL- Schneckengetriebereihe SI, SIS und SIS-D.

ProduktlinksProduktlinks

MINIBLOC Schneckengetriebe