NORD DRIVESYSTEMS - NORD SERV





NORD SERV NORD SERV

Version 5.10.04
Version 5.10.04

Ce logiciel fonctionne sous Windows 95, 98, 2000 et XP.

  1. Téléchargez la version à installer en tant que fichier ZIP sur votre PC et décompressez la avec Winzip ou un autre logiciel qui a les mêmes fonctions que Winzip.
  2. Démarrez le programme Setup du dossier DISK1 et suivez les instructions.
  3. Dans le fichier "lisez moi" qui vous est proposé à la fin de l'installation, vous trouverez les différences avec l'ancienne version.

Téléchargement

NORD SERV 5.10.04 Download (env. 4.2 MB)

Logiciel de configuration et de commande du variateur Servo SK 1000E avec API intégré.

Configuration nécessaire:

IBM-PC ou compatible, Pentium ou processeur équivalent de 32 Megabyte RAM. Espace libre sur le disque dur 15 MB Windows 95, 98, 2000, ME, XP, graphisme Super VGA (800x600), souris.

Condições de utilização

NORD se dégage de toute responsabilité quant à l'installation et à l'utilisation des logiciels NORD CON, NORD SERV ou NORD EPLAN MACROS.

Contact venteContact vente

Locatortool
Ici, vous nous trouvez.