NORD - NORD Aandrijvingen België





Stahlindustrie
Steel Industry - Helical gearedmotors working heavy duty in a plate-mill.

Info Info

Actualité Actualité


 


 

Service Belgique
Tel. +32 3 484 59 21
Fax +32 3 484 59 24
Service Pays-Bas
Tel. +31-252-529544,
Fax +31-252-522222

Contact Contact

Téléphone: +49(0) 45 32 / 401 - 0

NORD - ENSEMBLE EN MOUVEMENT NORD - Ensemble en mouvement

NORD fait parti des leaders mondiaux des fabricants d'entraînement et propose des solutions mécaniques et électroniques. La gamme de produits comprend motoréducteurs, moteurs, variateurs de fréquence, motorstarters, variateurs de fréquence décentralisés et servomoteurs.

Voorschriften per land Voorschriften per land

Verschillen per land van de norm IEC 60034-30:2008 voor invoering van IE2 motoren
 

Notebook

ELCAT – Le catalogue électronique NORD

Construisez en ligne votre propre transmission avec le matériel NORD

Visit our mircosite for the frequency inverter SK 200E under www.sk200e.de

SK200E SK200E

Trouvez plus d’infos à propos du SK200E sur le site:
www.sk200e.de

 

Vidéo Vidéo

Apprenez-en davantage sur NORD dans le Image Vidéo.
 

Réducteurs et Motoréducteurs robustes

Getriebemotoren, Geared Motors, Motoréducteurs, Motorreductor, Motoreductoren, Převodové motory, Vaihdemoottorit, Växelmotor, Gearmotorer, Motoredutor, Motoriduttori, Elektroprevodovka, Motoreduktory, мотор-редукторы Le système de transmission NORD fournit une grande précision et une longue durée de vie grâce au desing ‘UNICASE’ qui a été développé par la société en 1981.
Les carters ‘UNICASE’ sont coulés d’une seule pièce avec sièges de roulements intégrés – il n’y a donc aucun plan de joint qui pourrait représenter des faiblesses sous l’effet du couple ou des forces radiales en plus des problèmes d’alignement des pignons.

dpd

Industrie de la Manutention Industrie de la Manutention

Solutions économiques et performantes pour les applications classiques de la manutention
 

Industrial_Gear_Unit_1, riduttori industriali

NORDBLOC Industrial Gear Units

Giants in a UNICASE housing: New industrial gear units with max. torques up to 200,000 Nm
 

Industrie sidérurgiqueIndustrie sidérurgique

Motoréducteurs à engrenages cylindriques en fonction dans un laminoir à tôles fortes

Réducteurs à roue et vis sans fin Universel Block Stirnradgetriebemotor
Helical Foot Gearmotors, motoriduttori coassiali ad ingranaggi

Contact vente Contact vente

Locatortool
Trouver NORD dans le monde

Configurateur Configurateur

DriveStudio - the electronic catalogue from NORD Drivesystems
Utilisez notre catalogue électronique pour sélectionner votre matériel et nous adresser votre demande