NORD - INDUSTRIE DES BOISSONS





INDUSTRIE DES BOISSONS INDUSTRIE DES BOISSONS



DES SYSTEMES ROBUSTES ET PERFORMANTSPOUR L’INDUSTRIE DES BOISSONS

Que ce soit le lait ou la bière, au nord de l’Allemagne ou dans le désert mexicain: NORD offre des systèmes d’entraînements particulièrement adaptés aux exigences des machines et des installations dans l’industrie des boissons.

Entraînement NORD dans une brasserie

Une production importante, une étanchéité absolue à l’huile

Afin de garantir de gros volumes de production – comme dans la brasserie Corona à Mexico – et sans panne, une technique moderne doit être utilisée dans la production et la mise en bouteille. Des exigences très élevées sont demandées aux motoréducteurs qui fonctionnent de manière continue et pour lesquels aucune fuite d’huile n’est tolérée. Les systèmes d’entraînement NORD sont à la hauteur de ces exigences et assurent en outre un fonctionnement silencieux, une faible maintenance et une longue durée de vie. Ils peuvent être modifiés et s’intègrent parfaitement sur chaque machine. Il en résulte une gamme d’entraînements quasi universelle pour les constructeurs de machines et les exploitants dans l’industrie des boissons.

brewery
Exemple Brasserie Lammsbräu
En plus d'une bière de très haute qualité, la brasserie Lammsbräu se distingue par une orientation toujours écologique. Cela se remarque jusqu’aux plus petits détails : Les nouvelles installations de convoyage des bouteilles, caisses et palettes ont été équipés d’entraînements à économie d’énergie NORD. La consommation d’énergie a ainsi pu être réduite de 40 % à 79,5 kWh par jour. D’un point de vue écologique, cela contribue aussi à la lutte contre le réchauffement climatique car l’équivalent d’un kWh correspond à 600 g de gaz carbonique, qui produisent l’effet de serre si nocif pour notre planète. Avec cet exemple de solution à économie d’énergie, il est clair que la production écologique, les économies d’exploitation et la responsabilité globale sont totalement imbriquées.

Dans la brasserie écologique Lammsbräu la consommation d’énergie du système de convoyage a pu être réduite de 40 % grâce à l’utilisation d’entraînements NORD à économie d’énergie

Une large gamme de produits

La gamme de produits comprend par exemple des exécutions de motoréducteurs pour ambiances humides qui sont absolument étanches à l’huile, hygiéniques et sûrs. Là où la protection Ex (poussière ou gaz) est exigée, NORD propose des entraînements ATEX conforment aux directives européennes 94/9/UE et 99/92/UE également pour les appareils dits non électriques comme les moteurs et les réducteurs. Grâce au degré de protection élevée, par ex. moteurs (et freins) jusqu’à IP 66 sans ventilateur ni capot, les entraînements NORD peuvent travailler dans des conditions extrêmes avec une très grande fiabilité. Un fonctionnement dans une plage de températures étendues, des surfaces lisses pour les carters, une protection anti-corrosion renforcée, une plaque signalétique anti-corrosive, des matériaux spéciaux pour les arbres comme l’inox ou autre ainsi que des lubrifiants spécifiques (par ex. huiles synthétiques avec des intervalles de maintenance doubles) et des bagues d’étanchéité Viton sont des exécutions en option dans toute la gamme de produits.

Contact vente Contact vente

Locatortool
Ici, vous nous trouvez.

UNICASE UNICASE

Motoréducteurs Monobloc à couple conique

Référence Référence

becks
Brasserie BECKS, Brême