NORD - INDUSTRIE DU BÂTIMENT





INDUSTRIE DU BÂTIMENT INDUSTRIE DU BÂTIMENT




DES SOLUTIONS SOLIDES ET PERFORMANTES DANS LE DOMAINE DE L’INDUSTRIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Ils sont résistants et robustes. Celui qui cherche des systèmes d’entraînements efficaces pour l’industrie du bâtiment – par ex. pour l’extraction du gravier, pour le lavage et le drainage ou le pompage, le mélange et le brassage – fait le bon choix avec les entraînements NORD.

construction
Les réducteurs à couple conique NORD, en service aux Émirats Arabes Unis, dans des conditions de fonctionnement extrêmes.

Utilisation en toute sécurité dans les carrières

L'exploitation de carrières existent en gros depuis le temps des Romains. Grâce à une technique moderne, le travail dans les carrières est aujourd'hui presque entièrement automatisé. La fiabilité, la sécurité et la solidité sont les exigences fondamentales qui sont demandées aux entraînements. C’est pour cette raison que les systèmes d’entraînement NORD pour le transport de la matière extraite sont utilisés par exemple dans une carrière à Dubaï. Efficacité et productivité sont des critères importants pour ce client agissant à l’international, sans oublié naturellement la sécurité. Des voyants de niveau d’huile pour un contrôle de la lubrification et des sondes CTP assurent une sécurité de service des plus élevée.

Convoyage, transport et dosage

Dans l’industrie du bâtiment, le matériau est toujours en mouvement et dans des quantités et grandeurs différentes. Le convoyage des substances se fait horizontalement mais aussi dans des transporteurs à vis d'Archimède. Grâce à la sécurité de service la plus élevée, les entraînements NORD assurent un flux de matériau sans problème que ce soit lors du déversement d’un silo ou pour le remplissage continu d’un mélangeur. Les réducteurs Monobloc NORD avec une durée de vie importante sont utilisés sur les transporteurs à vis de la société M-Tec. Ils transportent des matériaux secs en vrac sous forme de poudre et de grains comme le sable, le ciment, le calcaire, le plâtre ou des additifs exempt de poussières.

Applications diverses

Les entraînements très résistants NORD sont des mieux appropriés aux exigences particulières des machines et systèmes dans l’industrie du bâtiment et et des travaux publics: Depuis les roulements renforcés pour une durée de vie nettement supérieure, en passant par des charges radiales et axiales admissibles élevées jusqu’aux équipements avec voyant de niveau d’huile et les affichages de niveau d’huile à renvoi d’angle. De hauts degrés de protection sont évidents : Tous les moteurs sont disponibles en degré de protection IP 55 à IP 66. Pour l’utilisation permanente dans des conditions ambiantes difficiles, les réducteurs et les moteurs sont pourvus d’une protection anticorrosion renforcée. Une multitude d’autres options et équipements, y compris des matériaux d’arbre spéciaux pour une plus grande résistance, des vis d’évent spécifiques ou des lubrifiants particuliers, élargissent la gamme de produits à une qualification presque universelle pour les constructeurs de machines et les utilisateurs dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Contact vente Contact vente

Locatortool
Ici, vous nous trouvez.

UNICASE UNICASE

Motoréducteurs Monobloc à couple conique

UNICASE UNICASE

Motoréducteurs Monobloc à roue & vis

Référence Référence

assinck
ASSINCK Limited: Convoyeurs en service
Monte charge sur un gros chantier