NORD DRIVESYSTEMS - THÉÂTRES ET SCÈNES





THÉÂTRES ET SCÈNES THÉÂTRES ET SCÈNES

SOLUTIONS SURES ET FLEXIBLES DANS LE DOMAINE
DES THEATRES ET DES LIEUX DE SPECTACLE
SOLUTIONS SURES ET FLEXIBLES DANS LE DOMAINE
DES THEATRES ET DES LIEUX DE SPECTACLE

Lumière éteinte, spot allumé. NORD – live sur la scène Que ce soit au théâtre, à l’opéra, dans les stades, les parcs d’attractions ou les bateaux de croisière: NORD propose pour toutes les applications dans le domaine des théâtres et des lieux de spectacle, des solutions d’entraînement appropriées.

 PRECISION – LONGUE DUREE DE VIE PRECISION – LONGUE DUREE DE VIE SILENCIEUX – MAINTENANCE SIMPLE SILENCIEUX – MAINTENANCE SIMPLE

theater
Théâtre national de Pékin: Matériels scéniques à faible niveau de bruit grâce à NORD

Flexibilité et sécurité

Les installations pour les applications dans les théâtres et les lieux de spectacle nécessitent des techniques d'entraînement sûres et flexibles : Les rideaux, les podiums, les scènes mobiles en rotation, en hauteur ou translation de même que d’autres structures mobiles doivent être mis en place sans se faire remarquer des spectateurs et sans mettre les acteurs et les machinistes en danger. Une tendance apparaît en faveur des entraînements électromécaniques : Surtout quand il n’y a pas beaucoup de place, ils sont plus appropriés que les entraînements hydrauliques. Comme alternatives compactes et économiques en comparaison aux entraînements hydrauliques, ils sont particulièrement adaptés pour soulever et abaisser les charges sur la scène. Les réducteurs NORD qui sont utilisés sur les systèmes de levage sont dimensionnés pour le double de la charge à soulever. Pour les personnes qui se trouvent dans la zone de travail des entraînements, une sécurité accrue est ainsi garantie.


schalke
Exemple "ARENES VELTINS"
Dans le stade "VELTNIS" la technique permet une grande flexibilité et sécurité. La tribune, qui sert de lieu de ralliement des supporters lors de matchs de football, peut lors de concerts, basculer au besoin vers l'arrière pour faire de la place aux artistes et à la scène. Les entraînements NORD qui motorisent la tribune sont montés par paires pour des raisons de sécurité – 4 motoréducteurs à couple conique du type SK 9092/52-132S/4 sont pilotés par un variateur de fréquence.

La tribune sud de 750 t du stade VELTINS à Gelsenkirchen, est mise en mouvement avec une vitesse pouvant atteindre 1,6 m/min.

Silencieux et maintenance aisée

Pour les applications dans les théâtres et les lieux de spectacle, NORD propose des systèmes d'entraînement spécifiques, silencieux et avec une maintenance aisée. On utilise par exp. des réducteurs dont les engrenages sont cémentés et finement rectifiés qui garantissent ainsi un fonctionnement silencieux et une grande résistance. Grâce à un frein optimisé avec entrefer défini, et à l’utilisation d’huile synthétique, les unités d'entraînements NORD sont exploitables pratiquement sans maintenance. Un contrôle d’usure du frein par un micro-contact est possible en option.

Précision et durée de vie

Les mouvements et le positionnement comme par exemple le déplacement des décors de scène, sont assurés par les entraînements NORD de haute précision ave une durée de vie importante. Cela est dû entre autre au motoréducteur à carter monobloc NORD: Tous les paliers sont intégrés dans un carter unique, il n'y a pas de plan de joint soumis à des sollicitations de couple ou des efforts radiaux. Les réducteurs s’adaptent et s’intègrent précisément dans les espaces de montage. Il résulte de notre longue expérience une palette de produits avec une utilisation presque universelle pour les applications scéniques.

Contact venteContact vente

Locatortool
Ici, vous nous trouvez.

UNICASEUNICASE

Motoréducteurs Monobloc à couple conique

NORDAC SK 700ENORDAC SK 700E

TéléchargementTéléchargement

flyer-event
Solutions d'entraînement pour les équipements scéniques

RéférenceRéférence

Theatre Project
Berliner Ensemble