NORD DRIVESYSTEMS - INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE





INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

DES SOLUTIONS FIABLES ET PROPRES DANS
LE DOMAINE DE L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE
DES SOLUTIONS FIABLES ET PROPRES DANS
LE DOMAINE DE L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

NORD entraînent toutes les machines dans l’industrie agro-alimentaire. Que ce soit pour les mélangeurs et les agitateurs, la climatisation et la ventilation, le convoyage et le stockage. Les systèmes d’entraînements NORD conviennent pour toutes les applications de l’industrie agro-alimentaire.

ERGONOMIQUES -  RESISTANTS ERGONOMIQUES - RESISTANTS

peoplekamps
Dans le nouveau site de production de boulangerie industrielle Kamps en Mecklenbourg-Vorpommern, les nouvelles méthodes de production du pain et des pâtisseries utilisées sont mécanisées par les entraînements NORD.

De la main ...par la machine...jusqu’à dans la bouche

Qu’il s’agisse de produits alimentaires de discounter ou de produits plus raffinés, aujourd’hui rien n’est plus possible sans machines et sans systèmes d’entraînements. Lors de la transformation et de la valorisation des produits alimentaires, une grande diversité de machines et d’installations sont utilisées. Chaque jour, les réducteurs NORD assurent l’entraînement sans panne de ces machines dans tous les domaines de l’industrie agro-alimentaire : Pour la transformation du poisson et de la viande, pour la fabrication du fromage, dans la valorisation des ingrédients simples pour la préparation de salades et dans beaucoup d'autres applications.

Hygiène et ergonomie pour le secteur agro-alimentaire

Pour la production de produits alimentaires de haute qualité, l’hygiène et l’ergonomie sont des conditions prépondérantes. Les conditions ambiantes et d’exploitation sont difficiles pour les entraînements : Fonctionnement continu par équipe, exigences élevées à la résistance à l’eau, aux produits de nettoyage, grandes plages de température de fonctionnement, de même qu’une étanchéité absolue à l’huile. Les systèmes d’entraînements NORD remplissent ces conditions et assurent la motorisation des mélangeurs et agitateurs, des installations de nettoyage et les presses, des appareils de manipulation, des pompes et des convoyeurs jusqu’aux machines d’emballage pour les produits finis.


conveyor
IP Degré de protection
IP (IP =International Protection) suffixe qui renseigne le degré de protection d'un moteur contre les contacts accidentels ainsi que la protection contre l'introduction de corps étrangers ou d'eau. Ce degré de protection fait référence à la norme DIN EN 60529

Le degré de protection IP55:
  • protection contre la poussière en quantité dommageable
  • protection intégral contre le contact et protection contre les projections d'eau de toutes directions


Le degré de protection IP66:
  • protection totale contre la poussière
  • et le contact protection contre les fortes projections d'eau de toutes directions

Installation de peinture avec réducteur à couple conique

Innombrables variantes d’équipements – adaptation précise

Les entraînements NORD sont les mieux appropriés aux exigences particulières des machines et systèmes dans l’industrie agro-alimentaire. Ils sont hygiéniques, fonctionnent dans une plage de températures étendues, absolument étanche à l’huile, fiables. Ils sont insensibles à l’eau et aux produits de nettoyage. Si la protection Ex est nécessaire, NORD propose pour ses moteurs et ses réducteurs la conformité ATEX selon les directives européennes 94/9/UE et 99/92/UE. Depuis les moteurs en exécution laiterie, en passant par les peintures ou les lubrifiants spéciaux jusqu’aux matériaux spécifiques en inox des arbres de sortie, de nombreuse variantes et options sont disponibles pour toutes notre gamme de produits. Les réducteurs s’adaptent et s’intègrent précisément aux encombrements de la machine.

Contact venteContact vente

Locatortool
Ici, vous nous trouvez.

TéléchargementTéléchargement

flyer-food
Les systèmes d'entrainement NORD dans l'industrie agro-alimentaire

RéférenceRéférence

langnese
Langnese Honig, Allemagne