NORD DRIVESYSTEMS - INDUSTRIE DE LA MANUTENTION





INDUSTRIE DE LA MANUTENTION INDUSTRIE DE LA MANUTENTION

DES SYSTEMES ECONOMIQUES ET PERFORMANTS
POUR DES APPLLICATIONS TYPES DANS L'INDUSTRIE
DE LA MANUTENTION
DES SYSTEMES ECONOMIQUES ET PERFORMANTS
POUR DES APPLLICATIONS TYPES DANS L'INDUSTRIE
DE LA MANUTENTION

9.500 paquets par heure ? La poste américaine, l’un des plus grands prestataires de service du monde mise sur les motoréducteurs NORD. Les entraînements NORD sont les mieux appropriés aux exigences particulières des machines et systèmes dans l’industrie de la manutention.

REDUCTION DES FRAIS D’EXPLOITATION  REDUCTION DES FRAIS D’EXPLOITATION CONVOYAGE - PALETTISATIONCONVOYAGE - PALETTISATION

dpd
Les grandes entreprises logistiques s´appuient sur les entraînements NORD.

Réduction des frais d’exploitation avec des moteurs à économie d'énergie

Il est possible d’économiser de l’énergie dans beaucoup d’installations de l’industrie de la manutention sans restriction fonctionnelle. Les frais d'exploitation de ces installations attirent de plus en plus l’attention des exploitants industriels. NORD a, par conséquent, élargi sa gamme de produits avec des entraînements à économie d’énergie qui peuvent réduire les frais d’exploitation jusqu’à 40 pourcent.

Convoyage motorisé par des entraînements décentralisés

Les installations de convoyage couvrent souvent de longues distances réparties sur de grandes superficies, et sont essentiellement constituées d’éléments modulaires. De ce fait, les techniques d’entraînement décentralisées sont très appropriées par exemple pour les transporteurs à rouleaux ou à bandes. Combinant un variateur de fréquence SK300E, monté directement sur le moteur et un réducteur, le Nordac trio est un ensemble compact particulièrement économique et adapté à cette application. Cette solution facilite également le montage et la mise en service des équipements.


handling
Centre de distribution Farnous Footwear
Les anciens réducteurs avec une maintenance intensive provoquaient très souvent des temps d'immobilisation dans le centre de distribution Farnous Footwear à Sun prairie, Winsconsin. NORD Gear Corp. a pu contribuer à retrouver un fonctionnement sans incident de l’installation le long des 27,2 km de convoyage, en livrant des motoréducteurs à roue et vis sans fin UNIVERSAL avec maintenance réduite. Ni les pignons existants ni les convoyeurs n’ont dû être modifiés. Au contraire, les anciens entraînements qui demandaient une surveillance permanente à cause des fuites d’huile, ont été remplacés par les motoréducteurs UNIVERSAL avec leur carter monobloc et une lubrification garantie à vie.

Les motoréducteurs à roue et vis sans fin avec maintenance réduite assurent un fonctionnement sans incident.

Palettisation avec variateur servo

Dans les scénarios où, par exemple, les fonctions pick&place des robots de palettisation à haute vitesse sont exigées, la technologie des servo entraînements est un élément clé pour une solution automatisée. La solution avec servo entraînement NORD atteint des rendements, des dynamiques et des qualités d’entraînement qui ne peuvent pas être égalés avec une solution classique. Possédant naturellement les fonctions de contrôle et d’asservissement du moteur, les variateurs servo NORD intègrent également un API, qui permet ainsi pour la plupart des applications de simplifier considérablement le commande des machines.

Conformité ATEX et large spectre d’application

NORD propose des entraînements ATEX conforment aux directives européennes 94/9/UE et 99/92/UE pour les moteurs et les réducteurs. Le degré de protection des moteurs est disponible jusqu’à une exécution IP 67. Ils remplacent et s’intègrent précisément aux encombrements de la machine. De plus, ils conviennent parfaitement aux conditions spécifiques exigées sur les installations de manutention. Que la plage de température soit importante, qu’une étanchéité absolue soit exigée ou que le milieu ambiant soit humide ou poussiéreux, NORD a toujours des solutions pour répondre à vos attentes. Il en résulte une gamme de produits presque universelle pour les constructeurs de machines et les utilisateurs dans l'industrie de la manutention.

Contact venteContact vente

Locatortool
Ici, vous nous trouvez.

TéléchargementTéléchargement

flyer-handling
Solutions d'entraînement dans la manutention

RéférenceRéférence

kardex
Système de transstockeur en service dans l’entreprise Kustermann à Munich