INDUSTRIE TEXTILE


Depuis l’introduction de la matière, en passant par la régulation du bobinage/débobinage jusqu'à la pose des étiquettes ou la coupe – les domaines d'application des entraînements NORD dans l’industrie textile sont variés et très adaptés aux exigences particulières de la branche.
performants – fiables - résistants

Le chemin de la laine au pullover est aujourd'hui presque entièrement automatisé : Les métiers à filer et les bobineuses, machines à tricoter, les installations de teinture et de lessivage, les machines de coupe et les machines à coudre – elles font face ensemble aux grandes exigences de l'industrie textile. Les entraînements NORD sont très appropriés à ces conditions particulières. Ils sont absolument étanches à l’huile et acceptent des plages de températures étendues. De plus, ils sont protégés efficacement par un carter en matière spéciale et par une peinture spécifique contre les substances agressives telles que les acides ou les solutions alcalines.
Une très grande amélioration de la qualité et de l’efficacité, comparée aux entraînements conventionnels, peut être obtenue grâce à l’utilisation de variateurs servo. Par exemple, lors de l’enroulement/déroulement de matière continue, la vitesse du transport doit toujours être constante malgré l’accroissement ou le décroissement du rayon de la bobine afin d’éviter une déchirure de la matière. Avec les entraînements conventionnels, la vitesse de la bobine est adaptée à son diamètre qui est déterminé par un dispositif de mesure. A la place, on utilise des variateurs servo numériques avec un calculateur d’enroulement ce qui rend superflues les mesures habituelles des rayons.

Augmentation d’un tiers de la productivité avec une qualité du produit améliorée sont, dans les installations de ce genre, les résultats typiques de l’équipement avec des variateurs servo NORD.
Les installations de convoyage dans l’industrie textile couvrent souvent de longues distances réparties sur de grandes superficies, et sont essentiellement constituées d’éléments modulaires. De ce fait, les techniques d’entraînement décentralisées sont très appropriées par exemple pour les transporteurs aériens. Combinant un variateur de fréquence SK300E, monté directement sur le moteur et un réducteur, le Nordac trio est un ensemble compact particulièrement économique et adapté à cette application. Cette solution permet de s’affranchir de câbles blindés tout en respectant les normes CEM. La plage d’utilisation en température est de -10 à + 50 °C, et l’indice de protection peut atteindre l’IP66. L’exécution standard du SK300E propose une surveillance du moteur par sondes CTP, d’une alimentation pour la commande d’un frein moteur et d’un chopper de freinage. Le SK300E n’est pas affecté par les variations de tension d’alimentation ou de température, cause de dysfonctionnement. Son rendement est supérieur à 97%. Cette solution facilite également le montage et la mise en service des équipements.