INDUSTRIE DU BOIS


„Les solutions NORD couvrent nos besoins beaucoup mieux que les autres entraînements et de plus l'assistance technique est remarquable" pense Brad Macaulay, directeur de VFM un gros client canadien de l’industrie du bois.

Les entraînements NORD sont les mieux appropriés aux exigences particulières des machines et systèmes dans l’industrie du bois. Actuellement les installations de convoyage et de stockage – qu’ils s’agissent de transporteurs à bande ou de stockeurs – sont modulaires et les techniques d’entraînements décentralisés sont particulièrement appropriées.
Que ce soit sur des perceuses, des mortaiseuses, des plaqueuses de chants ou une scie à la volée : Des avancées rapides sont exigées dans l’industrie du bois afin de pouvoir travailler avec une efficacité maximale. La technologie des servo entraînements est un élément clé pour une solution automatisée. La solution avec servo entraînement NORD atteint des rendements, des dynamiques et des qualités d’entraînement qui ne peuvent pas être égalés avec une solution classique. Possédant naturellement les fonctions de contrôle et d’asservissement du moteur, les variateurs servo NORD intègrent également un API, qui permet ainsi pour la plupart des applications de simplifier considérablement la commande des machines.

NORD SK 1000 E lors du fonctionnement d’une scie à la volée.
NORD propose des entraînements ATEX conforment aux directives européennes 94/9/UE et 99/92/UE pour les moteurs et les réducteurs. Le degré de protection des moteurs est disponible jusqu’à une exécution IP 67. Ils remplacent et s’intègrent précisément aux encombrements de la machine. De plus, ils conviennent parfaitement aux conditions spécifiques exigées dans l’industrie du bois. Que la plage de températures soit importante, que l’on trouve des substances à risques comme les copeaux ou les solvants qui nécessitent une protection Ex, NORD a toujours des solutions pour répondre à vos attentes. Il en résulte une gamme de produits presque universelle pour les constructeurs de machines et les utilisateurs dans l'industrie du bois.