DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

DEPUIS LA FONDATION DE L'ENTREPRISE, NORD FIXE DES CRITERES ELEVES POUR CES SYSTEMES D’ENTRAINEMENTS INNOVANTS ET DE GRANDE QUALITE.
Dans les années « 80 », nos ingénieurs ont développé une innovation majeure dans le monde du réducteur, « LE CARTER MONOBLOC », un concept qui intègre toutes les pièces du réducteur dans un carter unique. Ce nouveau principe de construction a apporté entre autre, une sécurité d’exploitation plus grande et une réduction du bruit, des couples plus élevés, des charges axiales et radiales admissibles plus importantes, de même qu'une maintenance réduite et une durée de vie plus longue. C’est pourquoi le concept du carter monobloc s’imposa rapidement sur le marché et est devenu aujourd’hui un standard – même chez certains de nos compétiteurs.
NORD a reconnu très rapidement l’avantage du système modulaire, pour assurer avec le moins de modules de réducteurs possible, le plus grand nombre d’options livrables. Avec le développement de concept de réducteur universal, NORD " innove » à nouveau. Cette gamme se caractérise par une grande flexibilité, un gain de temps et une réduction des coûts grâce à un stock minimum et un assemblage rapide et rationnelle des composants. De plus cette gamme propose un rapport qualité/prix qui a convaincu les utilisateurs quelque soit le secteur d’activité. Nous sommes également en mesure grâce à notre propre production de prendre en compte les souhaits individuels des clients et de livrer des exécutions spéciales avec des délais courts.
Exemples variés de fonctinnement de motoréducteurs NORD
Nos systèmes d’entraînements intelligents sont en service 24 heures sur 24, tout autour du globe : sur le plus grand portique du monde « GOLIATH » au Danemark, sur la structure amovible du toit du stade colonial en Australie, dans la brasserie Corona dans le désert du Mexique, dans la plus grande halle de protection acoustique du monde sur l’aéroport de Hambourg, dans une scierie au Canada ou au théâtre national de Pékin – NORD met de grandes choses en mouvement sur tous les continents.