NORD DRIVESYSTEMS - Nouveautés





Plus robustes, plus légers, toujours plus
compacts: La nouvelle conception des
motoréducteurs à carter monobloc NORDBLOC
NORDBLOC - Alu
Zoom Image

Bargteheide, Germany, 2006-08-25 Grâce à une construction novatrice mais toujours sur la base du concept Monobloc, le groupe NORD a développé une nouvelle génération de réducteurs à engrenages cylindriques NORDBLOC, en lui apportant de nombreuses améliorations, qui font toutes l’objet de brevets.

Grâce à une construction novatrice mais toujours sur la base du concept Monobloc, le groupe NORD a développé une nouvelle génération de réducteurs à engrenages cylindriques NORDBLOC, en lui apportant de nombreuses améliorations, qui font toutes l’objet de brevets. Les calculs FEA (Finite Element Analysis) ont permis d’optimiser la conception du carter en aluminium moulé sous pression et de diminuer ainsi le poids des matériels. Ce nouveau carter permet le montage de roulements de plus grandes dimensions qui admettent des efforts radiaux et axiaux plus importants, augmentant ainsi la durée de vie des réducteurs. L’assemblage de ces groupes à particulièrement été étudié et par exemple, il n’existe plus sur ce type de carter de capuchon plastique de fermeture nécessaire habituellement au montage des appareils. Pour le moment, cette nouvelle génération NORBLOC est composée de 2 tailles de réducteurs, mais d’ici quelques semaines 5 tailles supplémentaires seront proposées. Au coté de l’exécution motoréducteur compact, une autre innovation intéressante, est l’apparition sur cette gamme d’adaptateur IEC très court et léger mais avec un accouplement pour le montage d’un moteur normalisé. Bien entendu les cotes d’encombrement de cette nouvelle génération sont identiques à celles de l’ancienne permettant facilement le passage d’une gamme à l’autre. Les motoréducteurs NORDBLOC peuvent être utilisés pour des applications difficiles comme dans des conditions ambiantes délicates y compris en zone ATEX. A cet effet, un évent est prévu quelque soit la position de montage. Avec son carter en aluminium lisse et robuste, ces réducteurs présentent une résistance naturelle à la corrosion et une couche de peinture s’avère superflue. Sur demande, ces matériels peuvent tout de même être livrés peints. Les différentes exécutions livrables sont à pattes, à bride ou à pattes et bride.


télécharger l'image: JPG (26 KB)
Image à ajouter au panier d'achat:

Contact venteContact vente

Locatortool
Ici, vous nous trouvez.