NORD - Nouveautés







Bargteheide, Germany, 2007-03-23 Les variateurs de fréquence compacts SK 500E/520E/530E possèdent des caractéristiques de base étendues et peuvent être adaptés aisément aux applications spécifiques.

Les variateurs de fréquence compacts SK 500E/520E/530E possèdent des caractéristiques de base étendues et peuvent être adaptés aisément aux applications spécifiques. Ils sont particulièrement adaptés pour offrir une solution polyvalente à un coût très compétitif. Les fonctions de surveillance de l’entrée réseau, du courant de sortie et de la température moteur, un filtre réseau intégré et une gestion efficace de la commande d’un frein électromagnétique assurent un fonctionnement fiable et sûr.

Cette série se décline sur une plage de puissances allant de 0,25 à 7,5 kW. Les caractéristiques standard intègrent une régulation en boucle ouverte (ISD), des correcteurs PID et régulateurs de process, un hacheur de freinage et un filtre réseau. Le modèle de base SK 500E possède : cinq entrées digitales de commande configurables, deux entrées analogiques, une sortie analogique et deux sorties relais, permettant une intégration facile au sein d’automatismes de commande. Le SK 520E possède en plus une entrée codeur incrémental TTL, une interface CANopen et des E/S additionnelles et offre ainsi plus de possibilités. En supplément, le SK 530E possède une fonction de sécurité “Arrêt de sécurité” selon la norme EN 954-1 catégorie 3 (catégories d’arrêt 0 et 1) et une régulation de positionnement POSICON intégrée qui permet aux utilisateurs de mémoriser et traiter jusqu’à 15 positions.

Ces variateurs s’adaptent aisément aux applications industrielles, simples ou complexes, via des interfaces interchangeables. En outre, NORD propose des interfaces réseaux : Profibus, CANopen, Interbus, ASi et DeviceNet. Des options de fonctionnement et de commande flexibles, incluent une console mono-touche simple (Simplebox), une console à affichage 4 digits (Controlbox) et une console à affichage en texte clair (Parameterbox). Le logiciel NORDCON permet également une configuration facile ainsi qu’une commande du variateur à distance via l’interface RS232/485. Les paramètres du moteur sont identifiés automatiquement et chaque grandeur peut être visualisée à l’aide de la fonction oscilloscope permettant d’optimiser les performances de l’entraînement.


télécharger l'image: JPG (31 KB)
 Image à ajouter au panier d'achat:

Contact vente Contact vente

Locatortool
Ici, vous nous trouvez.