NORD - Nouveautés







Zoom Image

Bargteheide, Germany, 2007-04-19 Les convertisseurs SK 700E de la gamme NORDAC éprouvée sont conçus pour les plages de puissance moyennes et supérieures, entre 1,5 kW et 160 kW.

Les convertisseurs SK 700E de la gamme NORDAC éprouvée sont conçus pour les plages de puissance moyennes et supérieures, entre 1,5 kW et 160 kW. Le système de base fonctionne avec une régulation du vecteur de courant (ISD) sans capteur. La capacité de surcharge typique est de 150 % pendant 60 s. ou 200 % pendant 3,5 s. Les appareils sont équipés en série d'un hacheur de freinage et d'un filtre réseau (pour courbe limite A selon la norme EN 55011, jusqu'à 22 kW). La combinaison d'un modèle de régulation puissant et de systèmes de protection et de surveillance complets des régulateurs et moteurs confère une grande fiabilité aux systèmes.

Le large éventail d'applications du SK 700E est le reflet du concept de système ouvert de la gamme NORDAC. Les régulateurs peuvent être individuellement configurés, et si nécessaires étendus, grâce à des modules internes pour la connexion d'E/S ou de bus de terrain, ou grâce à des modules technologiques externes connectables. Des modules de connexion sont disponibles pour tous les bus de terrain courants, de façon à ce qu'un SK 700E puisse être intégré sans câble dans des architectures d'automatisation existantes. Mais la souplesse est aussi un atout du paramétrage et de la commande : des modules technologiques ou le logiciel NORDCON pour PC peuvent être utilisés en fonction de la complexité de la tâche. Le module de paramétrage permet par exemple d'effectuer une mise en service sur site, sans documentation. Des applications de positionnement ultra précises peuvent être réalisées à l'aide d'un codeur incrémental ou absolu. Avec un module supplémentaire, le convertisseur prend aussi en charge le positionnement, allant jusqu'à 252 positions.


télécharger l'image: JPG (39 KB)
 Image à ajouter au panier d'achat:

Contact vente Contact vente

Locatortool
Ici, vous nous trouvez.