NORD - Nouveautés







Bargteheide, Germany, 2007-12-12 Lors de l'exploitation de nombreuses installations, p. ex. de machines-outils comme des fraiseuses, la sécurité des personnes est essentielle : une fois un dispositif de sécurité activé, aucune partie mobile de l'installation ne doit mettre en danger l'opérateur.

Lors de l'exploitation de nombreuses installations, p. ex. de machines-outils comme des fraiseuses, la sécurité des personnes est essentielle : une fois un dispositif de sécurité activé, aucune partie mobile de l'installation ne doit mettre en danger l'opérateur. Dans un même temps, une grande disponibilité doit être garantie car un arrêt de l'installation coûte du temps et de l'argent. Pour de telles installations, Getriebebau NORD propose les convertisseurs de fréquences compacts SK 530E avec fonction « arrêt sécurisé » intégrée, en conformité avec la norme EN 954-1 catégorie 3 (catégories d'arrêt 0 et 1) visant à la protection contre la remise en marche des moteurs asynchrones. La protection classique entre le moteur et le convertisseur de fréquences est alors remplacée par une fonction intégrée du convertisseur de fréquences (blocage sécurisé à impulsion) reliée à une tension d'alimentation séparée pour les modules électroniques (IGBT). Cette tension externe de 24 V est fournie par un commutateur de sécurité. Selon la conception, il est ainsi possible de passer à la catégorie de sécurité 4. Par rapport au dispositif de protection utilisé jusqu'ici, cela permet une économie de matériel et d'entretien tout en améliorant la disponibilité. Comme aucune coupure de puissance n'est nécessaire pour l'arrêt sécurisé, le convertisseur n'a pas besoin d'être réinitialisé lorsqu'il est redémarré. Grâce aux processus de commutation tout électronique, les unités bénéficient d'une longue durée de vie.


télécharger l'image: JPG (19 KB)
 Image à ajouter au panier d'achat:

Contact vente Contact vente

Locatortool
Ici, vous nous trouvez.