Bargteheide, Germany, 2007-12-12 Getriebebau NORD étend le siège social de l'entreprise à Bargteheide, près de Hambourg: une extension de la surface utile de 31 300 m² à 52 000 m² est prévue d'ici à 2009. Dans le cadre de cette extension, 100 nouveaux emplois hautement qualifiés sont créés sur le site. 26 millions d'euros vont être investis dans les nouveaux bâtiments.
Getriebebau NORD étend le siège social de l'entreprise à Bargteheide, près de Hambourg: une extension de la surface utile de 31 300 m² à 52 000 m² est prévue d'ici à 2009. Dans le cadre de cette extension, 100 nouveaux emplois hautement qualifiés sont créés sur le site. 26 millions d'euros vont être investis dans les nouveaux bâtiments. La capacité actuelle de 8 000 euro-palettes de l'entrepôt à hauts rayonnages qui a désormais presque trois ans va être doublée. Deux ateliers de montage de réducteurs vont être érigés, l'un d'eux accueillera également un atelier de peinture. Un nouveau bâtiment dédié à l'administration et à la formation va être créé sur 2 900 m² et cinq étages. Un nouveau parking offrira 300 places aux employés. Avec l'extension du site de Bargteheide, NORD poursuit sa stratégie de développement des capacités de production par des réinvestissements rapides et élevés, afin de pouvoir maintenir un taux de croissance à deux chiffres comme au cours de ces dernières années. La nouvelle usine de fabrication et de montage de 20 000 m² construite à Suzhou près de Shanghai en est un autre exemple. Grâce à d'autres constructions dans des pays comme l'Inde, la Pologne, la Russie, le Portugal et la Roumanie, le nombre de pays dans lesquels se trouvent des filiales et des usines de montage NORD s'est approché de 40. Aujourd'hui, NORD emploie environ 2 500 personnes. Après 270 millions d'euros en 2006, le chiffre d'affaires prévu pour l'exercice 2007 est de plus de 310 millions d'euros.