NORD DRIVESYSTEMS - Nouveautés





Réglage d'assiette facile avec les
convertisseurs de fréquence NORD
NORDAC SK 700E + NORDAC SK 530E
Zoom Image

Bargteheide, Germany, 2006-08-25 Bargteheide – Les applications nécessitant un réglage d'assiette relatif ou absolu (p. ex. tables rotatives, axes de positionnement linéaires ou régulation synchrone) peuvent être mises en œuvre rapidement et de façon économique à l'aide de moteurs asynchrones standard et de convertisseurs de fréquence Getriebebau NORD.

Les applications nécessitant un réglage d'assiette relatif ou absolu (p. ex. tables rotatives, axes de positionnement linéaires ou régulation synchrone) peuvent être mises en œuvre rapidement et de façon économique à l'aide de moteurs asynchrones standard et de convertisseurs de fréquence Getriebebau NORD. Le spécialiste des entraînements propose deux modèles de convertisseurs qui peuvent même, le cas échéant, remplacer des solutions à servomoteurs : le modèle compact NORDAC SK 530E est équipé d'une commande de positionnement POSICON intégrée qui permet d'approcher jusqu'à 15 positions. Il dispose d'une entrée pour codeur incrémental TTL et d'une interface CANopen permettant la connexion d'un codeur absolu ainsi que d'autres appareils ou d'un système d'automatisation. Conçu pour les plages de puissance moyennes à supérieures, le convertisseur de fréquences NORDAC SK 700E propose en option une extension POSICON permettant d'approcher jusqu'à 252 positions. En outre, l'appareil dispose d'une entrée pour codeur TTL et d'une interface SSI qui peuvent être connectées directement via le codeur absolu. Pour les deux types de convertisseurs, l'adressage se fait soit de façon binaire, soit par système de bus. Grâce à un nombre de paramètres limité et à un principe de fonctionnement simple, la mise en service et l'utilisation de ces deux modèles est particulièrement conviviale.


télécharger l'image: JPG (190 KB)
Image à ajouter au panier d'achat:

Contact venteContact vente

Locatortool
Ici, vous nous trouvez.