Bargteheide, Germany, 2008-10-21 La gamme des variateurs de fréquence SK 500E de NORD Réducteurs a été étendue avec les tailles 5 et 6. Ainsi la déclinaison des classes de puissance s’est étoffée : en plus des variateurs de fréquence de puissance de 0,25 à 7,5 kW, les utilisateurs disposent dorénavant d’un choix de variateurs de fréquence allant jusqu’à une puissance de 22 kW.
La gamme des variateurs de fréquence SK 500E de NORD Réducteurs a été étendue avec les tailles 5 et 6. Ainsi la déclinaison des classes de puissance s’est étoffée : en plus des variateurs de fréquence de puissance de 0,25 à 7,5 kW, les utilisateurs disposent dorénavant d’un choix de variateurs de fréquence allant jusqu’à une puissance de 22 kW. Cette série contient différents modèles classés selon leurs fonctionnalités ; les solutions d’entraînement peuvent ainsi être conçues de façon à être parfaitement adaptées et donc rentables. Des appareils simples à mettre en oeuvre et qui peuvent également être intégrés au sein de tous les systèmes de bus de terrain courants. Tous les modèles peuvent être paramétrés aisément et cela de manière homogène.
Les appareils jusqu’à 7,5 kW sont disponibles dans les modèles SK 500E, 510E, 520E et 530E. Dans le cas des appareils à partir de 11 kW, la même étendue de fonctions est couverte par les SK 515E et SK 535E qui associent de façon standard des caractéristiques étendues et cela pour un rapport qualité-prix attractif.
Les fonctions de base communes intègrent des fonctions telles que la gestion d’une commande de frein électromécanique et d’un hacheur de freinage, en passant par les régulateurs de processus / correcteurs PID et s’étendent jusqu’à l’ajustement automatique de la magnétisation qui selon l’application, peut faire baisser considérablement la consommation d’énergie. Selon les modèles, des fonctions spécifiques sont ajoutées. Pour les nouvelles tailles 5 et 6, outre l’équipement de base propre aux SK 515E, la fonction « Arrêt sécurisé » conformément à l’ EN 954-1 ainsi qu’une interface CANopen intégrée sont à présent disponibles. Les SK 535E offrent en plus une entrée pour codeur incrémental et une fonction de positionnement POSICON, qui permet un mode de positionnement relatif ou absolu. Les SK 515E et SK 535E sont équipés d’une entrée pour une alimentation externe 24 V de la carte de commande afin d’augmenter la disponibilité en ligne ou de permettre par exemple, des fonctions particulières telles que les modes d’évacuation dans le cas des entraînements de levage. De nombreux variateurs sont également disponibles en version ColdPlate ou à dissipateur thermique monté à l’extérieur de l’armoire électrique (gain de profondeur d’armoire et meilleur refroidissement).